Type av lys | rødt lys |
---|---|
Laserbeskyttelsesklasse | 1 |
Hus | rektangulær |
Spesiell egenskap | Bakgrunn undertrykkelse |
---|
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 75,00; (24 V) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | rødt lys |
Bølgelengde [nm] | 650,00 |
Typ. levetid [h] | 50 000,00 |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2 |
---|
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Elektrisk design | PNP |
Antall digitale utganger | 2 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (komplementære) |
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 100,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 11,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Maks. lysflekk diameter [mm] | 5,00 | |
---|---|---|
Lyspunkt dimensjoner refererer til | 2 m | |
Deteksjonsområde hysterese [%] | < 4,00 | |
Merknad om overvåkingsområde hysterese |
|
|
Bakgrunn undertrykkelse tilgjengelig | ja | |
Bakgrunn undertrykkelse [m] | < 20,00 |
Måleområde [m] | 0,03...2,00 |
---|---|
Samplingsfrekvens [Hz] | 33,00 |
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||
Profiler | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
SIO modus | ja | ||||
Prosessdata analog | 1,00 | ||||
Behandle data binær | 1,00 | ||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 6,60 | ||||
Støttede DeviceIDs |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 | |
---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Beskyttelse | IP 65; IP 67 | |
Maks. immunitet mot ytre lys [klx] | 10,00; (på objektet) |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserbeskyttelsesklasse | 1 | ||||||||||
Merknader om laserbeskyttelse |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 151,00 |
Vekt [g] | 61,00 |
---|---|
Hus | rektangulær |
Dimensjoner [mm] | 56,00 x 18,20 x 46,80 |
Materialer | hus: PA; ramme: rustfritt stål:; operatør grensesnitt: TPU; linse: PMMA |
Linsejustering | sidelinse |
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Displayenhet | cm |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|
hysterese graf
|
|
---|
Nøyaktighet | ||||
avstand | svart (6% remisjon) | bakgrunn (hvit 90% remisjon) | ||
0 mm | ± 25 mm | ± 25 mm | ||
500 mm | ± 25 mm | ± 25 mm | ||
1000 mm | ± 25 mm | ± 25 mm | ||
1500 mm | ± 40 mm | ± 30 mm | ||
2000 mm | ± 50 mm | ± 30 mm |
Overflødig lys på objektet | < 10 klx |