Prosesstilkobling | M22 x 1,5 |
---|
Prosesstilkobling | M22 x 1,5 |
---|
Måleområde [l/min] | 0,10...25,00 |
---|
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Applikasjon | Industrielle applikasjoner / Fabrikkautomatisering; kontrollpanel for kjølevann | ||||||
Installasjon | tilkobling til rør ved hjelp av en adapter; rør-tilkobling | ||||||
Måleparametere | Gjennomstrømning; Temperatur; Trykk; totalisator | ||||||
Kontroller | manuell | ||||||
Medier | ledende væsker; Vannholdige medier; glykol løsninger | ||||||
Mediumtemperatur [°C] | -10,00...70,00 | ||||||
Trykklassifisering [bar] | 10,00 | ||||||
Komponenter |
|
Utgangssignal | koblingssignal; analogt signal; Puls utgang; IO-Link (konfigurerbar) |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Måleområde [bar] | 0,00...10,00 |
---|
Måleområde [l/min] | 0,10...25,00 |
---|
Måleområde [°C] | -20,00...80,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -10,00...50,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
Beskyttelse | IP 67; (sensorer) |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Direktivet for trykkutstyr | Lyd engineering praksis; kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel |
Vekt [g] | 3 858,00 |
---|---|
Type montering | Monteringsbrakett |
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT; PC; FKM; TPE; gunmetal (2.1096.01) |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4404 / 316L); PEEK; FKM; NBR; PVDF |
Prosesstilkobling | M22 x 1,5 |
---|
Prosesstilkobling | M22 x 1,5 |
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 3 x M12; kontakter: gullbelagte |