Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 2 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling Rc 3/4 innvendig tråd DN20 |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter | |
---|---|---|
Applikasjon | for industrielle applikasjoner | |
Medier | vann; glykol løsninger; kjølemidler | |
Mediumtemperatur [°C] | -10,00...90,00 | |
Trykklassifisering [bar] | 12,00 | |
Trykklassifisering [MPa] | 1,20 | |
Merknad om trykkvurdering |
|
Driftsspenning [V] | 18,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 30,00 |
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] | 100,00; (500 V DC) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | < 3,00 |
Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 2 |
---|
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | analogt signal |
Antall analoge utganger | 2 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00 |
Maks. last [Ω] | 500,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Skjermområde |
|
||
Oppløsning |
|
||
Analogt startpunkt ASP |
|
||
Analogt endepunkt AEP |
|
||
I trinn av |
|
||
Måledynamikk | 1:20 |
Måleområde [°C] | -10,00...90,00 |
---|---|
Skjermområde [°C] | -30,00...110,00 |
Oppløsning [°C] | 0,50 |
Analogt startpunkt [°C] | -10,00...70,00 |
Analogt endepunkt [°C] | 10,00...90,00 |
I trinn av [°C] | 0,50 |
Nøyaktighet (i måleområdet) | ± 2 % MEW; (vann) |
---|---|
Repeterbarhet | ± 0,5 % MEW |
Nøyaktighet [K] | ± 1 |
---|
Responstid [s] | 1,00; (dAP = 0) |
---|---|
Demping prosess verdi dAP [s] | 0,00...5,00 |
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | T09 = 6 |
---|
Alternativer for parameterinnstilling | Demping for den analoge utgangen dAA; Displayenhet |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...60,00 | ||
---|---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
||
Lagringstemperatur [°C] | -20,00...80,00 | ||
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cpa godkjenning |
|
||||||||||||
Støtmotstand |
|
||||||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||||
MTTF [ANN] | 342,00 | ||||||||||||
Ul godkjenning |
|
||||||||||||
Direktivet for trykkutstyr | Lyd engineering praksis; kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel |
Vekt [g] | 486,50 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 30,00 |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling Rc 3/4 innvendig tråd DN20 |
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|
Trykktap
|
|
---|
trykkklassifisering (bar)
|
|
---|