Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1 DN20 |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter | |
---|---|---|
Måleelement | 1 x Pt 1000; (til DIN EN 60751, klasse B) | |
Applikasjon | for industrielle applikasjoner | |
Installasjon | tilkobling til rør ved hjelp av en adapter | |
Medier | vann; glykol løsninger; kjølemidler | |
Mediumtemperatur [°C] | -40,00...100,00 | |
Min. sprengningstrykk [bar] | 25,00 | |
Min. sprengningstrykk [MPa] | 2,50 | |
Trykklassifisering [bar] | 12,00 | |
Trykklassifisering [MPa] | 1,20 | |
Merknad om trykkvurdering |
|
Driftsspenning [V] | 8,00...33,00 DC |
---|---|
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] | 100,00; (500 V DC) |
Beskyttelsesklasse | III |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | < 2,00 |
Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 |
---|
Totalt antall utganger | 1 |
---|---|
Utgangssignal | analogt signal |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00; (vann: Q [l/min] = 5,313 x (I - 4 mA); vann-glykol: Q [l/min] = 5,313 x (I - 4 mA) - Qo Se Figur 2) |
Maks. last [Ω] | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 |
Måleområde |
|
---|
Intern oppvarming temperatur probe | 1 K/mW |
---|---|
Måleområde [°C] | -40,00...100,00 |
Nøyaktighet (i måleområdet) | Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (vann) |
---|---|
Repeterbarhet | 0,2; (% av den endelige verdien) |
Nøyaktighet [K] | ± 0,3 ± 0,005 x T |
---|
Responstid [s] | 0,50 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -15,00...85,00 | |
---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -30,00...85,00 | |
Beskyttelse | IP 65 | |
Kavitasjon | P(absolutt) utladning / P(forskjell) > 5,5 for å unngå kavitasjon |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 380,00 | ||||
Direktivet for trykkutstyr | Lyd engineering praksis; kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel |
Vekt [g] | 104,00 |
---|---|
Materialer | PA 6T |
Materiale (fuktede deler) | ETFE; PA 6T; EPDM |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 12,00 |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1 DN20 |
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|
Trykktap
|
|
---|
min. levetid 10 år referert til flyt og høye middels temperaturer
|
|
---|
bestemmelse av kinematisk viskositet (v) av glykol-vannblandinger avhengig av temperaturen
|
|
---|
bestemmelse av kompensasjonsverdien Qo for glykol - vannblandinger
|
|
---|
responsterskel Q (min) avhengig av kinematisk viskositet
|
|
---|
trykkklassifisering (bar)
|
|
---|