• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Strømningssensorer / Flow meter
  4. Virvelstrømningsmålere
  5. SV6051

Virvelstrømningsmålere

SV6051

SVR34XGXD0KG/US

Virvelstrømningsmålere

SV6051

SVR34XGXD0KG/US

  • Pålitelig deteksjon av strømning og middeltemperatur
  • Nøyaktig linearisert analog utgang
  • Egnet for ultrarent vann, vann og vannbaserte medier
  • Slitesterk og robust takket være hydrolysebestandig plast
  • Høy presisjon på strømnings- og temperaturovervåking
  • ce
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger Antall analoge utganger: 1
Måleområde
3,50...50,00 l/min 0,29...4,14 m/s
Prosesstilkobling gjenget tilkobling G 3/4 DN15
Applikasjon
Spesiell egenskap gullbelagte kontakter
Måleelement 1 x Pt 1000; (til DIN EN 60751, klasse B)
Applikasjon for industrielle applikasjoner
Installasjon tilkobling til rør ved hjelp av en adapter
Medier ultra-rent vann; vann
Mediumtemperatur [°C] 0,00...125,00
Min. sprengningstrykk
11,25 bar 1,13 MPa
Merknad på min. sprengningstrykk
125 °C
Trykklassifisering
16,00 bar 1,60 MPa
Merknad om trykkvurdering
≤ 90 °C
Elektriske data
Driftsspenning [V] 8,00...33,00 DC
Strømforbruk [mA] < 5,00
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] 100,00; (500 V DC)
Beskyttelsesklasse III
Innkoblingsforsinkelsestid [s] < 2,00
Måleprinsipp Vortex
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger Antall analoge utganger: 1
Utganger
Totalt antall utganger 1
Utgangssignal analogt signal
Antall analoge utganger 1
Analog strømutgang [mA] 4,00...20,00; (Q [l/min] = 3,125 x (I - 4 mA))
Maks. last [Ω] < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800
Måle - / innstillingsområde
Måleområde
3,50...50,00 l/min 0,29...4,14 m/s
Temperaturovervåking
Intern oppvarming temperatur probe 1 K/mW
Måleområde [°C] 0,00...125,00
Nøyaktighet/avvik
Strømningsovervåking
Nøyaktighet (i måleområdet) Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (vann)
Repeterbarhet 0,2; (% av den endelige verdien)
Temperaturovervåking
Nøyaktighet [K] ± 0,3 ± 0,005 x T
Responstid
Strømningsovervåking
Responstid [s] 0,28; (T09)
Temperaturovervåking
Dynamisk respons T05 / T09 [s] < 10 / < 30
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -15,00...85,00
Merknad om omgivelsestemperatur
Mediumtemperatur > 0 °C: -40...85
Lagringstemperatur [°C] -40,00...85,00
Beskyttelse IP 65
Kavitasjon P(absolutt) utladning / P(forskjell) > 5,5 for å unngå kavitasjon
Tester/godkjenninger
EMC
EN IEC 61326-1:2021
Støtmotstand
DIN EN 60068-2-27 30 g (11 ms)
Vibrasjonsmotstand
DIN EN 60068-2-6 med vann / 10...61 Hz 1 mm
med vann / 61...2000 Hz 2 g
MTTF [ANN] 395,90
Direktivet for trykkutstyr Lyd engineering praksis; kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel
Mekaniske data
Vekt [g] 81,50
Materialer Hus: PPS 40% glassfiber; Elektronikk: PC 10% glassfiber
Materiale (fuktede deler) sensor: PPSU; Rørseksjon: PPS 40% glassfiber; Forsegling: FKM
Tiltrekkingsmoment [Nm] 12,00
Prosesstilkobling gjenget tilkobling G 3/4 DN15
Merknader
Merknader
MW = målt verdi
MEW = Endelig verdi av måleområdet
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Tilkobling Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte
Diagrammer og grafer
trykkvurderingskurve
P [bar] = Trykk
T [°C] = Temperatur
1 = permanent
Trykktap
dP [mbar] = Trykktap
Q [l/min] = volumetrisk strømningsmengde