Virvelstrømningsmålere
SV4051
SVR12XGXD0KG/US
Virvelstrømningsmålere
SV4051
SVR12XGXD0KG/US
- Pålitelig deteksjon av strømning og middeltemperatur
- Nøyaktig linearisert analog utgang
- Egnet for ultrarent vann, vann og vannbaserte medier
- Slitesterk og robust takket være hydrolysebestandig plast
- Høy presisjon på strømnings- og temperaturovervåking
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/2 DN8 |
Applikasjon
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter | ||
---|---|---|---|
Måleelement | 1 x Pt 1000; (til DIN EN 60751, klasse B) | ||
Applikasjon | for industrielle applikasjoner | ||
Installasjon | tilkobling til rør ved hjelp av en adapter | ||
Medier | ultra-rent vann; vann | ||
Mediumtemperatur [°C] | 0,00...125,00 | ||
Min. sprengningstrykk |
|
||
Merknad på min. sprengningstrykk |
|
||
Trykklassifisering |
|
||
Merknad om trykkvurdering |
|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 8,00...33,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 5,00 |
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] | 100,00; (500 V DC) |
Beskyttelsesklasse | III |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | < 2,00 |
Måleprinsipp | Vortex |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 |
---|
Utganger
Totalt antall utganger | 1 |
---|---|
Utgangssignal | analogt signal |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00; (Q [l/min] = 0,938 x (I - 4 mA)) |
Maks. last [Ω] | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 |
Måle - / innstillingsområde
Måleområde |
|
---|
Intern oppvarming temperatur probe | 1 K/mW |
---|---|
Måleområde [°C] | 0,00...125,00 |
Nøyaktighet/avvik
Nøyaktighet (i måleområdet) | Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (vann) |
---|---|
Repeterbarhet | 0,2; (% av den endelige verdien) |
Nøyaktighet [K] | ± 0,3 ± 0,005 x T |
---|
Responstid
Responstid [s] | 0,34; (T09) |
---|
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | < 10 / < 30 |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -15,00...85,00 | |
---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...85,00 | |
Beskyttelse | IP 65 | |
Kavitasjon | P(absolutt) utladning / P(forskjell) > 5,5 for å unngå kavitasjon |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 395,90 | ||||
Direktivet for trykkutstyr | Lyd engineering praksis; kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel |
Mekaniske data
Vekt [g] | 69,00 |
---|---|
Materialer | Hus: PPS 40% glassfiber; Elektronikk: PC 10% glassfiber |
Materiale (fuktede deler) | sensor: PPSU; Rørseksjon: PPS 40% glassfiber; Forsegling: FKM |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 12,00 |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/2 DN8 |
Merknader
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|
Diagrammer og grafer
trykkvurderingskurve
|
|
---|
Trykktap
|
|
---|