Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1 flat-tetning |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter | ||
---|---|---|---|
Applikasjon | for industrielle applikasjoner | ||
Installasjon | tilkobling til rør ved hjelp av en adapter | ||
Medier | vann; glykol løsninger; kjølemidler; Oljer | ||
Merk på media |
|
||
Mediumtemperatur [°C] | -10,00...80,00 | ||
Trykklassifisering |
|
Driftsspenning [V] | 19,00...30,00 DC; (til SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 100,00 |
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] | 100,00; (500 V DC) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 10,00 |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2 |
---|
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal |
Elektrisk design | PNP |
Antall digitale utganger | 2 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250,00; (per utgang) |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Skjermområde |
|
||
Oppløsning |
|
||
Sett punkt SP |
|
||
Tilbakestill punkt rP |
|
||
Maks. strømningshastighet [l/min] | 110,00 | ||
I trinn av |
|
Måleområde [°C] | -10,00...80,00 |
---|---|
Oppløsning [°C] | 0,20 |
Sett punkt SP [°C] | -9,80...80,00 |
Tilbakestill punkt rP [°C] | -10,00...79,80 |
I trinn av [°C] | 0,20 |
Nøyaktighet (i måleområdet) | vann: < ± (3 % MW + 0,2 % MEW); Glykol (35 %), olje (viskositet 68 mm²/s ved 40 °C): < ± (5 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Repeterbarhet | 0,2 l/min (0,05 gpm) |
Nøyaktighet [K] | 0,2 |
---|
Responstid [s] | 0,25; (dAP = 0) |
---|---|
Forsinkelsestid programmerbar dS, dr [s] | 0...50 |
Demping prosess verdi dAP [s] | 0,00...1,00 |
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | T09 = 70 (Q > 5 l/min); (vann) |
---|
Alternativer for parameterinnstilling | Strømningsovervåking; Temperaturovervåking |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -10,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cpa godkjenning |
|
||||||||||||
Støtmotstand |
|
||||||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||||
MTTF [ANN] | 246,00 | ||||||||||||
Direktivet for trykkutstyr | Lyd engineering praksis; kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel |
Vekt [g] | 1 694,00 |
---|---|
Materialer | hus: AlMgSi0,5 anodisert; Forsegling: FKM; PA 6,6; dekkfilm: PA |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4404 / 316L); FKM; PES; Centellen 200 |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1 flat-tetning |
Display |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Displayenhet | l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F |
Varer som leveres |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
Merknader |
|
|||
---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: messing, Optalloy-belagt; kontakter: gullbelagte |
---|
Trykktap
|
|
---|