Applikasjon | Strømningsovervåking; Trådovervåking |
---|
Frekvens AC [Hz] | 47,00...63,00 |
---|---|
Driftsspenningstoleranse [%] | -15,00...10,00 |
Driftsspenning [V] | 90,00...240,00 AC |
Maks. strømforbruk [VA] | 3,50 |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | nei |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 10,00 |
Antall kanaler | 1 |
Elektrisk design | relé |
---|---|
Kontaktklassificering | 3 A (250 V AC / 30 V DC); (svitsje-sykluser ved 3 A belastning: 100.000; type av utkobling: normalt åpen) |
Svitsje-sykluser (mekanisk) | 20_Millionen |
Koblingsfunksjon strømningsovervåking | utgangsbrytere når strømmen er til stede: ON for output function = normally open / OFF for output function = normally closed |
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
Overbelastningsbeskyttelse | nei |
Justering av koblingspunkt | trykknapp |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67; (med sensor festet) |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||
MTTF [ANN] | 209,00 |
Vekt [g] | 244,50 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); rustfritt stål (1.4301 / 304); PC; PBT-GF20; EPDM/X; messing |
Display |
|
---|
Sansefelthøyde | miniatyr sikring til IEC60127-2 ark 1; ≤ 5 A; hurtigvirkende |
---|
Merknader |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x 1/2"; koding: C |
---|