Applikasjon | Strømningsovervåking; Temperaturovervåking; Trådovervåking |
---|
Driftsspenningstoleranse [%] | -15,00...15,00 |
---|---|
Driftsspenning [V] | 24,00 DC |
Strømforbruk [mA] | 100,00 |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | nei |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 10,00 |
Antall kanaler | 1 |
Ytelse kan i tilfelle feil | Relay strømløs i tilfelle av følgende feil: trådbrudd, omvendt polaritet eller kortslutning av sensorkabelen, underspenning, intern feil |
---|---|
Elektrisk design | relé |
Kontaktklassificering | 4 A (250 V AC cos phi > 0,7) ; 0,2 A (250 V DC); 4 A (24 V DC) |
Koblingsfunksjon strømningsovervåking | relay de-energised når strømmen er til stede |
Koblingsfunksjon temperaturovervåking | releet slås av når temperaturen overskrides |
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
Overbelastningsbeskyttelse | nei |
Justering av koblingspunkt | programmeringsknapper |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
Beskyttelse | IP 20 |
Beskyttelsesterminaler | IP 20 |
Godkjenning | CSANe 21ATEX2238; IECEx CSA 21.0044 |
---|---|
ATEX-merking | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) G [Ex ia Ga] IIB | |
MTTF [ANN] | 124,00 |
Vekt [g] | 368,00 |
---|---|
Hus | hus for DIN-skinnemontering |
Dimensjoner [mm] | 104,50 x 32,50 x 113,60 |
Materialer | PA |
Display |
|
---|
Sansefelthøyde | miniatyr sikring til IEC60127-2 ark 1; ≤ 5 A; hurtigvirkende; Plasser sikringen utenfor det farlige området. |
---|
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | terminaler: 15 x ...2,5 mm² |
---|
i beskyttelsesvurdering egensikkerhet | [Ex ia Ga] IIC | [Ex ia Ga] IIB | [Ex ib Gb] IIC | [Ex ib Gb] IIB |
Spenning [V] | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Strøm [mA] | 332 | 332 | 332 | 332 |
Strøm [mW] | 531 | 531 | 531 | 531 |
Ekstern induktans [mH] | 0,3 | 1,2 | 0,3 | 1,2 |
Ekstern kapasitans [µF] | 3,15 | 25,55 | 3,15 | 25,55 |