Applikasjon | Strømningsovervåking |
---|---|
Medier | Væsker |
Driftsspenningstoleranse [%] | -10,00...10,00 |
---|---|
Driftsspenning [V] | 24,00 DC |
Strømforbruk [mA] | < 45,00 |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | < 20,00 |
Antall kanaler | 1 |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 400,00 |
Koblingsfunksjon strømningsovervåking | utgang slås på når strømmen er til stede |
Koblingsfunksjon ledningsbrudd overvåking | utgang kobler til OFF i tilfelle av en feil. |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Justering av koblingspunkt | potensiometer |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 50 |
Beskyttelsesterminaler | IP 20 |
MTTF [ANN] | 624,00 |
---|
Vekt [g] | 142,50 |
---|---|
Hus | hus for DIN-skinnemontering |
Dimensjoner [mm] | 78,00 x 22,50 x 100,00 |
Materialer | plast |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | terminaler: 12 x ...2,5 mm² |
---|