Applikasjon | Strømningsovervåking; Trådovervåking |
---|
Frekvens AC [Hz] | 47,00...63,00 |
---|---|
Driftsspenningstoleranse [%] | -10,00...10,00 |
Driftsspenning [V] | < 240,00 AC |
Maks. strømforbruk [VA] | 5,00 |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | nei |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 30,00 |
Antall kanaler | 1 |
Elektrisk design | relé |
---|---|
Kontaktklassificering | 4 A (250 V AC cos phi > 0,7) ; 0,2 A (250 V DC); 4 A (24 V DC) |
Koblingsfunksjon strømningsovervåking | relay de-energised når strømmen er til stede |
Koblingsfunksjon ledningsbrudd overvåking | stafett deaktivert i tilfelle wire pause |
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
Overbelastningsbeskyttelse | nei |
Justering av koblingspunkt | potensiometer |
---|---|
Valg av væsker / gasser | skyvebryter |
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 40 |
Beskyttelsesterminaler | IP 20 |
Godkjenning | PTB 01 ATEX 2075 |
---|---|
ATEX-merking | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
MTTF [ANN] | 248,00 |
Vekt [g] | 536,50 |
---|---|
Hus | hus for DIN-skinnemontering |
Dimensjoner [mm] | 78,00 x 45,00 x 120,00 |
Materialer | plast |
Display |
|
---|
Sansefelthøyde | miniatyr sikring til IEC60127-2 ark 1; ≤ 5 A; hurtigvirkende; Plasser sikringen utenfor det farlige området. |
---|
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | terminaler: 15 x ...2,5 mm² |
---|
i beskyttelsesvurdering egensikkerhet | [EEx ia] IIC | [EEx ia] IIB | [EEx ib] IIC | [EEx ib] IIB |
Spenning [V] | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
Strøm [mA] | 92 | 92 | 92 | 92 |
Strøm [mW] | 680 | 680 | 680 | 680 |
Ekstern induktans [mH] | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ekstern kapasitans [µF] | 0,185 | 1,6 | 0,185 | 1,6 |