Applikasjon | Strømningsovervåking; Temperaturovervåking; Trådovervåking |
---|
Frekvens AC [Hz] | 47,00...63,00 |
---|---|
Driftsspenningstoleranse [%] | -5,00...10,00 |
Driftsspenning [V] | 90,00...240,00 AC |
Maks. strømforbruk [VA] | 4,00 |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | nei |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 10,00...80,00; (justerbar (motstander med fast verdi terminal 22-23)) |
Antall kanaler | 1 |
Ytelse kan i tilfelle feil | Ved underspenning er alle releer spenningsløse; LED-lampen "LAV SPENNING/LEDNINGSBRUKSRELEY" lyser |
---|---|
Elektrisk design | relé |
Kontaktklassificering | 4 A (250 V AC / 30 V DC) |
Koblingsfunksjon strømningsovervåking | releet aktiveres når strømmen er til stede og under strømforsinkelsestiden |
Koblingsfunksjon temperaturovervåking | releet slås av når temperaturen overskrides |
Koblingsfunksjon ledningsbrudd overvåking | stafett deaktivert i tilfelle ledningsbrudd eller kortslutning |
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
Overbelastningsbeskyttelse | nei |
Responstid [s] | < 3,00 |
---|
Justering av koblingspunkt | potensiometer |
---|---|
Valg av væsker / gasser | trådbro; ved levering: overvåking av væsker.; for overvåking av gasser: link terminaler 23 / 24. |
Intuitiv koblingspunktinnstilling | potensiometer |
Temperaturspenn [°C] | 0,00...80,00 |
Repeterbarhet av settbryterpunktet [K] | 4,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...60,00 | |
---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Beskyttelse | IP 20 |
Vekt [g] | 252,50 |
---|---|
Hus | hus for DIN-skinnemontering |
Dimensjoner [mm] | 100,00 x 25,00 x 103,50 |
Materialer | PBT |
Display |
|
---|
Sansefelthøyde | miniatyr sikring til IEC60127-2 ark 1; ≤ 5 A; hurtigvirkende |
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | COMBICON kontakter: |
---|