Magnetisk-induktive flow meter
SMF721
SMGX0KGFFRKG/USD
Magnetisk-induktive flow meter
SMF721
SMGX0KGFFRKG/USD
- Magnetisk-induktiv strømningsmåler (SMF-serien) for næringsmiddelindustrien
- Målte variabler: strømningshastighet, totalvolum, temperatur, ledningsevne og væskedeteksjon
- Enkel å sette opp takket være app-basert meny, veiledet installasjon og hygieniske trykknapper
- Redusert kabling ved å kombinere tilførselsspenning og utgangssignaler via en M12-tilkobling
- Husdesign øker støt- og vibrasjonsmotstand
Produktegenskaper
Måleområde |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Nominell diameter | DN100 (4“) | ||||
Prosesstilkobling | ifm-spesifikk enhetsflens |
Applikasjon
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter | ||
---|---|---|---|
Applikasjon | mat- og drikkevareindustrien | ||
Medier | ledende væsker; vann; Vannholdige medier | ||
Merk på media |
|
||
Mediumtemperatur [°C] | -20,00...150,00 | ||
Mediumtemperatur [°F] | -4,00...302,00 | ||
Min. sprengningstrykk |
|
||
Trykklassifisering |
|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 18,00...32,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 250,00; (24V) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | < 5,00 |
Måleprinsipp | magnetisk-induktiv |
Innganger / utganger
Totall antall innganger og utganger | 2 |
---|
Innganger
Innganger |
|
---|
Utganger
Totalt antall utganger | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Utgangssignal |
|
||||
Elektrisk design | PNP/NPN | ||||
Puls utgang | strømningshastighetsmåler | ||||
Beskyttelse mot kortslutning | ja | ||||
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert | ||||
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Antall analoge utganger | 1 |
---|---|
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00; (skalierbar) |
Maks. last [Ω] | 500,00 |
Oppløsning av analog utgang | 0.38 µA |
Antall digitale utganger | 2 |
---|---|
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 0,00...10 000,00 |
Måle - / innstillingsområde
Måleområde |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Skjermområde |
|
||||
Oppløsning |
|
||||
Merknad om fabrikkinnstilling |
|
||||
Analogt startpunkt ASP |
|
||||
Analogt endepunkt AEP |
|
||||
Lavstrømsgrense LFC |
|
||||
Pulslengde [s] | 0,00...2,00 | ||||
Pulsverdi | 0,001...99990000 I |
Måleområde [°C] | -20,00...150,00 |
---|---|
Måleområde [°F] | -4,00...302,00 |
Skjermområde [°C] | -20,00...150,00 |
Skjermområde [°F] | -4,00...302,00 |
Oppløsning [°C] | 0,01 |
Oppløsning [°F] | 0,10 |
Analogt startpunkt [°C] | -20,00...116,00 |
Analogt startpunkt [°F] | -4,00...240,80 |
Analogt endepunkt [°C] | 14,00...150,00 |
Analogt endepunkt [°F] | 57,20...302,00 |
Måleområde [µS/cm] | 100,00...100 000,00 |
---|---|
Skjermområde [µS/cm] | 0,00...100 000,00 |
Oppløsning [µS/cm] | 1,00 |
Analogt startpunkt [µS/cm] | 0,00...80 000,00 |
Analogt endepunkt [µS/cm] | 20 000,00...100 000,00 |
Nøyaktighet/avvik
Nøyaktighet (i måleområdet) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Repeterbarhet | 0,1% MW |
Nøyaktighet [K] | ± 1 |
---|---|
Repeterbarhet [K] | ± 0,5 |
Nøyaktighet (i måleområdet) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Repeterbarhet | ± 5% MW |
Responstid
Responstid [s] | < 0,30 |
---|---|
Demping prosess verdi dAP [s] | 0,00...5,00 |
Responstid [s] | < 3,00; (strømningshastighet: ≥ 0,5m/s) |
---|
Responstid [s] | < 2,00 |
---|
Programvare / programmering
Diagnostiske funksjoner | retning for strømningsdeteksjon; væskedeteksjon |
---|
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||||||
IO-Links fordeler | 1.1.3 | ||||||||||||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||||||||||||
Profiler |
|
||||||||||||||
SIO modus | ja | ||||||||||||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||||||||||||
Prosessdata analog | 6,00 | ||||||||||||||
Behandle data binær | 8,00 | ||||||||||||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 1,90 | ||||||||||||||
IO-Link prosessdata (syklisk) |
|
||||||||||||||
IO-Link-funksjoner (acyclical) | retning for strømningsdeteksjon; totalisator; Speicher; driftstimer teller; intern temperatur; simulering funksjon |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...65,00 |
---|---|
Omgivelsestemperatur [°F] | -4,00...149,00 |
Lagringstemperatur [°C] | -20,00...80,00 |
Lagringstemperatur [°F] | -4,00...176,00 |
Beskyttelse | IP 67; IP 69 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||
Vibrasjonsmotstand |
|
||
Direktivet for trykkutstyr | Lyd engineering praksis; kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel |
Mekaniske data
Vekt [g] | 9 900,00 |
---|---|
Innløpsrørets lengde | 5 x DN |
Utløpsrør lengde | 2 x DN |
Materialer | hus: rustfritt stål (1.4404 / 316L); flens: rustfritt stål (1.4301 / 304); elektronikkarmatur: rustfritt stål (1.4301 / 304); Elektronikk: rustfritt stål (1.4404 / 316L); Display: PPSU; Display-Forsegling: FKM; LED ring: PP |
Materiale (fuktede deler) | Rørseksjon: PFA; elektroder: rustfritt stål (1,4435/ 316L) |
Nominell diameter | DN100 (4“) |
Prosesstilkobling | ifm-spesifikk enhetsflens |
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene | ≤ 0,4 μm |
Displayer/driftselementer
Display |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabrikkinnstilling | gpm; °F; μS/cm | ||||||||
Displayenhet | l/min; l/h; hl/min; hl/h; m³/min; m³/h; m/s; gpm; gph; bbl/min; bbl/h; ft/s; °C; °F; μS/cm; S/m; ms/cm | ||||||||
Språk | Tysk; Engelsk; spansk; fransk; italiensk; japansk; koreansk; portugisisk; kinesisk | ||||||||
Driftselementer |
|
Merknader
Merknader |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|