Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling 1 1/2" NPT DN40 |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter | ||
---|---|---|---|
Applikasjon | totalisator funksjon; tomrørdeteksjon; for industrielle applikasjoner | ||
Medier | ledende væsker; vann; Vannholdige medier | ||
Merk på media |
|
||
Mediumtemperatur [°F] | 14,00...194,00 | ||
Trykklassifisering [bar] | 16,00 | ||
MAWP (for applikasjoner i henhold til CRN) [bar] | 16,00 |
Driftsspenning [V] | 18,00...32,00 DC; (til SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 150,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 5,00 |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1 |
---|
Innganger | Tilbakestilling av teller |
---|
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal; analogt signal; Pulssignal; frekvenssignal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antall digitale utganger | 2 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250,00; (per utgang) |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00; (skalerbar) |
Maks. last [Ω] | 500,00 |
Analog spenningsutgang [V] | 0,00...10,00; (skalerbar) |
Min. last motstand [Ω] | 2 000,00 |
Puls utgang | strømningshastighetsmåler |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Frekvens av utgangen [Hz] | 0,10...10 000,00 |
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Skjermområde |
|
||
Oppløsning |
|
||
Sett punkt SP |
|
||
Tilbakestill punkt rP |
|
||
Analogt startpunkt ASP |
|
||
Analogt endepunkt AEP |
|
||
Lavstrømsgrense LFC |
|
||
I trinn av |
|
||
Måledynamikk | 1:60 |
Pulsverdi | 0,02...80 E06 gal |
---|---|
I trinn av | 0,02 gal |
Pulslengde [s] | 0,016...2 |
Måleområde [°F] | -4,00...176,00 |
---|---|
Skjermområde [°F] | -40,00...212,00 |
Oppløsning [°F] | 0,50 |
Sett punkt SP [°F] | -2,00...176,00 |
Tilbakestill punkt rP [°F] | -3,00...175,00 |
Analogt startpunkt [°F] | -4,00...140,00 |
Analogt endepunkt [°F] | 32,00...176,00 |
I trinn av [°F] | 0,50 |
Nøyaktighet (i måleområdet) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Repeterbarhet | ± 0,2% MEW |
Temperatur drift | ± 0,0185 °F / K |
---|---|
Nøyaktighet [K] | ± 1 (77 °F; Q > 4 gpm) |
Responstid [s] | 0,35; (dAP = 0) |
---|---|
Forsinkelsestid programmerbar dS, dr [s] | 0...50 |
Demping prosess verdi dAP [s] | 0,00...5,00 |
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | T09 = 3 (Q > 4 gpm) |
---|
Alternativer for parameterinnstilling | Strømningsovervåking; antall meter; Forhåndsinnstilte teller; Temperaturovervåking; hysterese / vindu; normalt åpen / normal lukket; Koblingslogikk; strøm/spenning/frekvens/pulsutgang; oppstartsforsinkelse; displayet kan deaktiveres; Displayenhet; tomrørdeteksjon |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||
SDCI standard | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profiler | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIO modus | ja | ||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||
Prosessdata analog | 3,00 | ||||
Behandle data binær | 2,00 | ||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 5,00 | ||||
Støttede DeviceIDs |
|
Omgivelsestemperatur [°F] | 14,00...140,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°F] | -13,00...176,00 |
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 85,00 | ||||
Ul godkjenning |
|
||||
Direktivet for trykkutstyr | Lyd engineering praksis; kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel |
Vekt [g] | 2 776,50 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); rustfritt stål (1.4571/316Ti); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4404 / 316L); rustfritt stål (1.4571/316Ti); PEEK; FKM |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling 1 1/2" NPT DN40 |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|
Trykktap
|
|
---|