Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Måleområde |
|
||||
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 2 DN50 flat-tetning |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter | ||
---|---|---|---|
Applikasjon | tomrørdeteksjon; for industrielle applikasjoner | ||
Installasjon | tilkobling til rør ved hjelp av en adapter | ||
Medier | ledende væsker; vann; Vannholdige medier | ||
Merk på media |
|
||
Mediumtemperatur |
|
||
Trykklassifisering [bar] | 16,00 | ||
Trykklassifisering [MPa] | 1,60 | ||
Trykklassifisering [psi] | 232,00 | ||
MAWP (for applikasjoner i henhold til CRN) [bar] | 16,00 |
Driftsspenning [V] | 18,00...32,00 DC; (til SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 150,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 5,00 |
Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 2 |
---|
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | analogt signal |
Antall analoge utganger | 2 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00; (≤ 22 mA; skalerbar) |
Maks. last [Ω] | 500,00 |
Måleområde |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Skjermområde |
|
||||
Oppløsning |
|
||||
Analogt startpunkt ASP |
|
||||
Analogt endepunkt AEP |
|
||||
Lavstrømsgrense LFC |
|
||||
I trinn av |
|
||||
Måledynamikk | 1:60 |
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Skjermområde |
|
||
Oppløsning |
|
||
Analogt startpunkt |
|
||
Analogt endepunkt |
|
||
I trinn av |
|
Nøyaktighet (i måleområdet) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Repeterbarhet | ± 0,2% MEW |
Temperatur drift | ± 0,0333 °C / K; ± 0,0599 °F / K |
---|---|
Nøyaktighet [K] | ± 1 (25 °C; Q > 15 l/min) / ± 1 (77 °F; Q > 4 gpm) |
Responstid [s] | 0,35; (dAP = 0) |
---|---|
Demping prosess verdi dAP [s] | 0,00...5,00 |
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | T09 = 3 (Q > 15 l/min) / T09 = 3 (Q > 4 gpm) |
---|
Alternativer for parameterinnstilling | displayet kan deaktiveres; Displayenhet; tomrørdeteksjon |
---|
Omgivelsestemperatur |
|
||
---|---|---|---|
Lagringstemperatur |
|
||
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cpa godkjenning |
|
||||||||||||||||
Støtmotstand |
|
||||||||||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||||||||
MTTF [ANN] | 85,00 | ||||||||||||||||
Direktivet for trykkutstyr | Lyd engineering praksis; kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel |
Vekt [g] | 3 050,00 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); rustfritt stål (1.4571/316Ti); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4404 / 316L); rustfritt stål (1.4571/316Ti); PEEK; Centellen; FKM |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 2 DN50 flat-tetning |
Display |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Displayenhet | l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F |
Varer som leveres |
|
---|
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|
Trykktap
|
|
---|