Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Måleområde |
|
||||
Prosesstilkobling | Rc 1 DN25 |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter | ||
---|---|---|---|
Medier | ledende væsker; vann; Vannholdige medier | ||
Merk på media |
|
||
Mediumtemperatur [°C] | -20,00...90,00 | ||
Trykklassifisering [bar] | 16,00 | ||
Trykklassifisering [MPa] | 1,60 |
Driftsspenning [V] | 18,00...30,00 DC; (til SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 80,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 5,00 |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1 |
---|
Innganger | Tilbakestilling av teller |
---|
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal; analogt signal; Pulssignal; IO-Link; frekvenssignal; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antall digitale utganger | 2 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00; (skalerbar) |
Maks. last [Ω] | 500,00 |
Puls utgang | strømningshastighetsmåler |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måleområde |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Skjermområde |
|
||||
Oppløsning |
|
||||
Sett punkt SP |
|
||||
Tilbakestill punkt rP |
|
||||
Analogt startpunkt ASP |
|
||||
Analogt endepunkt AEP |
|
||||
Lavstrømsgrense LFC |
|
||||
Frekvens endepunkt, FEP |
|
||||
Frekvens ved endepunkt FRP [Hz] | 1,00...10 000,00 |
Pulslengde [s] | 0,00...2,00 |
---|---|
Pulsverdi | 0,01...99990000 I |
Måleområde [°C] | -20,00...90,00 |
---|---|
Skjermområde [°C] | -42,00...112,00 |
Oppløsning [°C] | 0,10 |
Sett punkt SP [°C] | -19,60...90,00 |
Tilbakestill punkt rP [°C] | -20,00...89,60 |
Analogt startpunkt [°C] | -20,00...68,00 |
Analogt endepunkt [°C] | 2,00...90,00 |
I trinn av [°C] | 0,10 |
Nøyaktighet (i måleområdet) | ± (0,8 % MW + 0,2 % MEW) |
---|---|
Repeterbarhet | ± 0,2 % MEW |
Nøyaktighet [K] | ± 2,5 (Q > 5 % MEW) |
---|
Oppstartsforsinkelse [s] | 0,00...50,00 |
---|---|
Responstid [s] | < 0,25; (dAP = 0, T09) |
Demping prosess verdi dAP [s] | 0,00...5,00 |
Responstid [s] | 15,00; (Q > 10 % MEW, T09) |
---|
Alternativer for parameterinnstilling | hysterese / vindu; normalt åpen / normal lukket; Koblingslogikk; frekvensutgang; strøm/pulsutgang; oppstartsforsinkelse; displayet kan deaktiveres; Displayenhet |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||
Profiler | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO modus | ja | ||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||
Prosessdata analog | 3,00 | ||||
Behandle data binær | 2,00 | ||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 6,00 | ||||
Støttede DeviceIDs |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cpa godkjenning |
|
||||||||||||
Støtmotstand |
|
||||||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||||
MTTF [ANN] | 114,00 | ||||||||||||
Ul godkjenning |
|
||||||||||||
Direktivet for trykkutstyr | Lyd engineering praksis; kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel |
Vekt [g] | 775,30 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4408/316); rustfritt stål (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30 |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4404 / 316L); PEEK; karbonfiber PEEK; FKM |
Prosesstilkobling | Rc 1 DN25 |
Display |
|
---|
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|
|
|
---|