Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 2 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/2 DN15 flat-tetning |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter | ||
---|---|---|---|
Applikasjon | for industrielle applikasjoner | ||
Installasjon | tilkobling til rør ved hjelp av en adapter | ||
Medier | ledende væsker; vann; Vannholdige medier | ||
Merk på media |
|
||
Mediumtemperatur [°C] | -10,00...70,00 | ||
Trykklassifisering [bar] | 16,00 | ||
Trykklassifisering [MPa] | 1,60 | ||
MAWP (for applikasjoner i henhold til CRN) [bar] | 17,70 |
Driftsspenning [V] | 20,00...30,00 DC; (til SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 120,00; (24 V) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 5,00 |
Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 2 |
---|
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | analogt signal |
Antall analoge utganger | 2 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00; (skalerbar) |
Maks. last [Ω] | 500,00 |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Skjermområde |
|
||
Oppløsning |
|
||
Analogt startpunkt ASP |
|
||
Analogt endepunkt AEP |
|
||
I trinn av |
|
Måleområde [°C] | -20,00...80,00 |
---|---|
Oppløsning [°C] | 0,20 |
Analogt startpunkt [°C] | -20,00...60,00 |
Analogt endepunkt [°C] | 0,00...80,00 |
I trinn av [°C] | 0,20 |
Nøyaktighet (i måleområdet) | ± (2 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Repeterbarhet | ± 0,2% MEW |
Nøyaktighet [K] | ± 2,5 (Q > 1 l/min) |
---|
Responstid [s] | 0,15; (dAP = 0, T19) |
---|---|
Demping prosess verdi dAP [s] | 0,00...3,00 |
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | T09 = 20 (Q > 1 l/min) |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -10,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cpa godkjenning |
|
||||||||||||
Støtmotstand |
|
||||||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||||
MTTF [ANN] | 175,00 | ||||||||||||
Direktivet for trykkutstyr | Lyd engineering praksis; kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel |
Vekt [g] | 481,50 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4404 / 316L); PEEK; FKM |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/2 DN15 flat-tetning |
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Displayenhet | l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F |
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|
Trykktap
|
|
---|