Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 |
---|---|
Prosesstilkobling | Ø 23 mm |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Mediumtemperatur [°C] | 35,00...65,00 |
Trykklassifisering [bar] | 1,00 |
Driftsspenningstoleranse [%] | -10,00...10,00 |
---|---|
Driftsspenning [V] | 24,00 DC |
Strømforbruk [mA] | < 35,00 |
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] | 100,00; (500 V DC) |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 90,00 |
Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 |
---|
Totalt antall utganger | 1 |
---|---|
Utgangssignal | analogt signal |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog spenningsutgang [V] | 0,00...10,00 |
Strømningsområde [cm/s] | 200,00...2 000,00 | |
---|---|---|
Merk på flowrange |
|
Temperaturgradient [K/min] | 1,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -10,00...50,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90,00 |
Beskyttelse | IP 65 |
MTTF [ANN] | 726,00 |
---|
Vekt [g] | 219,00 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 23,00 / L = 142,00 |
Materialer | hus: PBT; sensor overflate: titanium |
Materiale (fuktede deler) | PBT; titanium |
Prosesstilkobling | Ø 23 mm |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 2 m; 4 x 0,5 mm² |
---|---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M16 (Binder 09-0309-00-04); koding: A; kontakter: gullbelagte |