Antall innganger og utganger | Antall reléutganger: 1 |
---|---|
Prosesstilkobling | Ø 23 mm |
Mediumtemperatur [°C] | -10,00...50,00 |
---|---|
Trykklassifisering [bar] | 1,00 |
Driftsspenning [V] | 18,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 50,00 |
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] | 100,00; (500 V DC) |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 60,00 |
Antall innganger og utganger | Antall reléutganger: 1 |
---|
Utgangssignal | koblingssignal |
---|---|
Antall reléutganger | 1 |
Kontaktklassificering | 3 A (30 V DC / 250 V AC // cULus: 30 V DC / AC) |
Koblingsfunksjon strømningsovervåking | relay de-energised når strømmen er til stede |
Innstillingsområde [cm/s] | 100,00...1 000,00 |
---|---|
Største følsomhet [cm/s] | 100,00...400,00 |
Temperaturgradient [K/min] | 5,00 |
---|
Responstid [s] | 3,00...60,00 |
---|
Responstid [s] | 3,00...60,00 |
---|
Justering av koblingspunkt | potensiometer |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -10,00...50,00 |
---|---|
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90,00 |
Beskyttelse | IP 65 |
MTTF [ANN] | 1 202,00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 380,00 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 23,00 / L = 142,00 |
Materialer | hus: PBT; sensor overflate: titanium |
Materiale (fuktede deler) | PBT; titanium |
Prosesstilkobling | Ø 23 mm |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 6 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC |
---|