Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1 |
---|---|
Prosesstilkobling | M18 x 1,5 innvendig tråd |
Medier | Væsker; Gasser |
---|---|
Mediumtemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
Trykklassifisering [bar] | 300,00 |
MAWP (for applikasjoner i henhold til CRN) [bar] | 208,00 |
Mediumtemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|
Mediumtemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|
Frekvens AC [Hz] | 47,00...63,00 |
---|---|
Driftsspenningstoleranse [%] | -15,00...10,00 |
Driftsspenning [V] | 90,00...240,00 AC |
Maks. strømforbruk [VA] | 3,50 |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | nei |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 10,00 |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1 |
---|
Totalt antall utganger | 1 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal |
Elektrisk design | relé |
Antall digitale utganger | 1 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Kontaktklassificering | 3 A (250 V AC / 30 V DC); (number of switching cycles: 20 millioner mekanisk; svitsje-sykluser ved 3 A belastning: 100.000 elektrisk; type av utkobling: normalt åpen) |
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
Overbelastningsbeskyttelse | nei |
Probelengde L [mm] | 45,00 |
---|
Innstillingsområde [cm/s] | 3,00...300,00 |
---|---|
Største følsomhet [cm/s] | 3,00...100,00 |
Innstillingsområde [cm/s] | 200,00...3 000,00 |
---|---|
Største følsomhet [cm/s] | 200,00...800,00 |
Repeterbarhet [X01] | 1,00...5,00 | ||
---|---|---|---|
Merknad om repeterbarhet |
|
||
Temperatur drift [cm/s x 1/K] | 0.1; (for vann 5...100 cm/s; 10...70 °C) | ||
Temperaturgradient [K/min] | 300,00 | ||
Byttepunkts nøyaktighet [cm/s] | ± 2...± 10; (for vann 5...100 cm/s; 25 °C; Fabrikkinnstilling) | ||
Hysterese [cm/s] | 2...5; (for vann 5...100 cm/s; 25 °C; Fabrikkinnstilling) |
Responstid [s] | 1,00...10,00 |
---|
Responstid [s] | 1,00...10,00 |
---|
Responstid [s] | 1,00...10,00 |
---|
Justering av koblingspunkt | trykknapp |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...100,00 |
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 221,00 |
Vekt [g] | 262,50 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,50 |
Gjengebetegnelse | M18 x 1,50 |
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); rustfritt stål (1.4301 / 304); PC; PBT-GF20; EPDM/X |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4404 / 316L); O-ring: FKM 80 Shore A |
Prosesstilkobling | M18 x 1,5 innvendig tråd |
Display |
|
---|
Sansefelthøyde | miniatyr sikring til IEC60127-2 ark 1; ≤ 5 A; hurtigvirkende |
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x 1/2"; koding: C |
---|