Probelengde L [mm] | 15,00...107,00 |
---|---|
Prosesstilkobling | Ø 10 mm |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Applikasjon | høytemperaturområde |
Installasjon | sensor egnet for klemmemontering |
Medier | Væsker; Gasser |
Mediumtemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
Trykklassifisering [bar] | 30,00 |
Applikasjon | høytemperaturområde |
---|---|
Installasjon | sensor egnet for klemmemontering |
Mediumtemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
Mediumtemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|
Tilkobling til kontrollmonitor | VS3000 |
---|
Probelengde L [mm] | 15,00...107,00 |
---|
Innstillingsområde [cm/s] | 3,00...300,00 |
---|---|
Største følsomhet [cm/s] | 3,00...60,00 |
Innstillingsområde [cm/s] | 200,00...3 000,00 |
---|---|
Største følsomhet [cm/s] | 200,00...800,00 |
Temperaturgradient [K/min] | 30,00 |
---|
Responstid [s] | 1,00...10,00 |
---|
Responstid [s] | 1,00...10,00 |
---|
Responstid [s] | 1,00...10,00 |
---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Støtmotstand |
|
||
---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||
MTTF [ANN] | 8 393,77 |
Vekt [g] | 62,50 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L) flere deler, sveiset |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4404 / 316L) flere deler, sveiset |
Prosesstilkobling | Ø 10 mm |
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte; Maksimal kabellengde: 100 m |
---|