Probelengde L [mm] | 45,00 |
---|---|
Prosesstilkobling | M18 x 1,5 innvendig tråd |
Medier | Væsker; Gasser; aggressive medier |
---|---|
Mediumtemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
Trykklassifisering [bar] | 100,00 |
Tilkobling til kontrollmonitor | VS3000 |
---|
Probelengde L [mm] | 45,00 |
---|
Innstillingsområde [cm/s] | 3,00...300,00 |
---|---|
Største følsomhet [cm/s] | 3,00...60,00 |
Innstillingsområde [cm/s] | 200,00...3 000,00 |
---|---|
Største følsomhet [cm/s] | 200,00...800,00 |
Temperaturgradient [K/min] | 300,00 |
---|
Responstid [s] | 1,00...10,00 |
---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Støtmotstand |
|
||
---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||
MTTF [ANN] | 8 213,00 |
Vekt [g] | 91,00 |
---|---|
Hus | for adapter |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,50 |
Gjengebetegnelse | M18 x 1,50 |
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); EPDM |
Materiale (fuktede deler) | titanium (3.7035); O-ring: FKM 80 Shore A |
Prosesstilkobling | M18 x 1,5 innvendig tråd |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; Maksimal kabellengde: 100 m |
---|