Probelengde L [mm] | 30,00 |
---|---|
Prosesstilkobling | G 1/2 ekstern tråd |
Medier | Væsker; aggressive medier |
---|---|
Mediumtemperatur [°C] | 5,00...70,00 |
Trykklassifisering [bar] | 30,00 |
Mediumtemperatur [°C] | 5,00...70,00 |
---|
Tilkobling til kontrollmonitor | VS3000 |
---|
Probelengde L [mm] | 30,00 |
---|
Innstillingsområde [cm/s] | 3,00...60,00 |
---|---|
Største følsomhet [cm/s] | 3,00...40,00 |
Temperaturgradient [K/min] | 7,00 |
---|
Responstid [s] | 2,00...20,00 |
---|
Responstid [s] | 2,00...20,00 |
---|
Beskyttelse | IP 67 |
---|
Støtmotstand |
|
||
---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||
MTTF [ANN] | 8 213,00 |
Vekt [g] | 55,00 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Materialer | Keramikk (99,7 % Al2O3) |
Materiale (fuktede deler) | Keramikk (99,7 % Al2O3) |
Prosesstilkobling | G 1/2 ekstern tråd |
Installasjonslengde EL [mm] | 45,00 |
Varer som leveres |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; Maksimal kabellengde: 100 m |
---|