Probelengde L [mm] | 12,00 |
---|---|
Prosesstilkobling | G 1/2 ekstern tråd |
Medier | Væsker; Gasser |
---|---|
Mediumtemperatur [°C] | -20,00...60,00 |
Trykklassifisering [bar] | 300,00 |
Mediumtemperatur [°C] | -20,00...60,00 |
---|
Mediumtemperatur [°C] | -20,00...60,00 |
---|
Tilkobling til kontrollmonitor | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) |
---|
Probelengde L [mm] | 12,00 |
---|
Innstillingsområde [cm/s] | 3,00...300,00 |
---|---|
Største følsomhet [cm/s] | 3,00...60,00 |
Innstillingsområde [cm/s] | 200,00...2 000,00 |
---|---|
Største følsomhet [cm/s] | 200,00...800,00 |
Temperaturgradient [K/min] | 15,00 |
---|
Responstid [s] | 1,00...10,00 |
---|
Responstid [s] | 1,00...10,00 |
---|
Responstid [s] | 1,00...10,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20,00...85,00 |
Beskyttelse | IP 67 |
Godkjenning | DMT 03 ATEX E 090 X; TIIS TC17434; IECEx BVS 11.0017 X | ||
---|---|---|---|
ATEX-merking | II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb4 | ||
Støtmotstand |
|
||
Vibrasjonsmotstand |
|
||
MTTF [ANN] | 8 648,00 |
Maks. intern kapasitans [nF] | 1,20 |
---|---|
Maks. intern induktans [µH] | 6,00 |
Temperaturklasse | T4 |
Vekt [g] | 467,00 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Prosesstilkobling | G 1/2 ekstern tråd |
Installasjonslengde EL [mm] | 45,00 |
Merknader |
|
|||
---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Kabel: 6 m, TPE-S; Maksimal kabellengde: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|