Probelengde L [mm] | 42,00 |
---|---|
Prosesstilkobling | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Applikasjon | høytemperaturområde; hygieniske applikasjoner |
---|---|
Trykklassifisering [bar] | 30,00 |
Applikasjon | høytemperaturområde; hygieniske applikasjoner |
---|---|
Mediumtemperatur [°C] | 0,00...120,00 |
Mediumtemperatur [°C] | 0,00...100,00 |
---|
Tilkobling til kontrollmonitor | VS3000 |
---|
Probelengde L [mm] | 42,00 |
---|
Innstillingsområde [cm/s] | 3,00...300,00 |
---|---|
Største følsomhet [cm/s] | 3,00...60,00 |
Innstillingsområde [cm/s] | 200,00...2 000,00 |
---|---|
Største følsomhet [cm/s] | 200,00...800,00 |
Temperaturgradient [K/min] | 15,00 |
---|
Responstid [s] | 1,00...10,00 |
---|
Responstid [s] | 1,00...10,00 |
---|
Responstid [s] | 1,00...10,00 |
---|
Beskyttelse | IP 67 |
---|
Støtmotstand |
|
||
---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||
MTTF [ANN] | 8 648,00 |
Vekt [g] | 485,00 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4571/316Ti) |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4571/316Ti) |
Prosesstilkobling | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Kabel: 6 m, silikon; Maksimal kabellengde: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|