Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1 |
---|---|
Måleområde [m³/h] | 58,00...17 500,00 |
Prosesstilkobling | flens DN200 ifølge:DIN EN 10220 |
Applikasjon | totalisator funksjon | |||
---|---|---|---|---|
Medier | trykkluft | |||
Merk på media |
|
|||
Mediumtemperatur [°C] | 0,00...60,00 | |||
Trykklassifisering [bar] | 16,00 | |||
Trykklassifisering [MPa] | 1,60 |
Driftsspenning [V] | 19,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 100,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 0,50 |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1 |
---|
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal; analogt signal; Pulssignal; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP |
Antall digitale utganger | 2 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250,00; (per utgang) |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00; (skalerbar) |
Maks. last [Ω] | 500,00 |
Puls utgang | forbrukt mengdemåler |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måleområde [m³/h] | 58,00...17 500,00 |
---|---|
Skjermområde [m³/h] | 0,00...21 000,00 |
Pulsverdi | 10 Nm³ |
---|---|
Pulslengde [s] | 0,1 |
Nøyaktighet (i måleområdet) | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (klasse B 141 /; klasse B 344) |
---|
Responstid [s] | 0,10; (dAP = 0) |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20,00...85,00 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90,00 |
Beskyttelse | IP 65 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||
MTTF [ANN] | 214,00 |
Vekt [g] | 41 441,00 |
---|---|
Materialer | PBT-GF20; PC; PC; rustfritt stål (1.4301 / 304); FKM; rørseksjon: rustfritt stål (1.4301 / 304) |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4401 / 316); rustfritt stål (1.4301 / 304); keramikk glass passivert; PEEK; polyester; FKM; aluminium anodisert; rustfritt stål (1.4301 / 304) |
Prosesstilkobling | flens DN200 ifølge:DIN EN 10220 |
Merknader |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|