Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1 |
---|---|
Måleområde [scfh] | 8,00...2 648,00 |
Måleområde [scfm] | 0,15...44,15 |
Måleområde [ft/s] | 1,00...327,40 |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling 1/2" NPT DN15 |
Applikasjon | for industrielle applikasjoner |
---|---|
Medier | trykkluft |
Mediumtemperatur [°F] | 14,00...140,00 |
Min. sprengningstrykk [psi] | 928,00 |
Trykklassifisering [psi] | 232,00 |
MAWP (for applikasjoner i henhold til CRN) [bar] | 9,70 |
Driftsspenning [V] | 18,00...30,00 DC; (til SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 80,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 1,00 |
Totall antall innganger og utganger | 2; (konfigurerbar) |
---|---|
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1 |
Utgangssignal | koblingssignal; analogt signal; Pulssignal; IO-Link; (konfigurerbar) |
---|---|
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antall digitale utganger | 2 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 150,00; (per utgang) |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00; (skalerbar) |
Maks. last [Ω] | 500,00 |
Puls utgang | forbrukt mengdemåler |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måleområde [scfh] | 8,00...2 648,00 |
---|---|
Måleområde [scfm] | 0,15...44,15 |
Måleområde [ft/s] | 1,00...327,40 |
Skjermområde [scfh] | 0,00...3 178,00 |
Skjermområde [scfm] | 0,00...52,95 |
Skjermområde [ft/s] | 0,00...393,00 |
Oppløsning [scfh] | 2,00 |
Oppløsning [scfm] | 0,05 |
Oppløsning [ft/s] | 0,20 |
Sett punkt SP [scfh] | 23,00...2 648,00 |
Sett punkt SP [scfm] | 0,38...44,13 |
Sett punkt SP [ft/s] | 2,80...327,30 |
Tilbakestill punkt rP [scfh] | 10,00...2 635,00 |
Tilbakestill punkt rP [scfm] | 0,16...43,91 |
Tilbakestill punkt rP [ft/s] | 1,20...325,70 |
Analogt startpunkt ASP [scfh] | 0,00...2 119,00 |
Analogt startpunkt ASP [scfm] | 0,00...35,31 |
Analogt startpunkt ASP [ft/s] | 0,00...261,90 |
Analogt endepunkt AEP [scfh] | 530,00...2 649,00 |
Analogt endepunkt AEP [scfm] | 8,83...44,14 |
Analogt endepunkt AEP [ft/s] | 65,50...327,40 |
Lavstrømsgrense LFC [scfh] | 3,00...28,00 |
Lavstrømsgrense LFC [scfm] | 0,05...0,47 |
Lavstrømsgrense LFC [ft/s] | 0,40...3,50 |
I trinn av [scfh] | 1,00 |
I trinn av [scfm] | 0,01 |
I trinn av [ft/s] | 0,10 |
Måleområde [psi] | -15,00...232,00 |
---|---|
Skjermområde [psi] | -15,00...290,00 |
Oppløsning [psi] | 1,00 |
Sett punkt SP [psi] | -13,00...232,00 |
Tilbakestill punkt rP [psi] | -15,00...231,00 |
Analogt startpunkt [psi] | -15,00...186,00 |
Analogt endepunkt [psi] | 32,00...232,00 |
I trinn av [psi] | 1,00 |
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Skjermområde |
|
||
Sett punkt SP |
|
||
Pulsverdi |
|
||
I trinn av |
|
||
Pulslengde [s] | 0,00...2,00 |
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Skjermområde |
|
||
Oppløsning |
|
||
Sett punkt SP |
|
||
Tilbakestill punkt rP |
|
||
Analogt startpunkt |
|
||
Analogt endepunkt |
|
||
I trinn av |
|
Temperatur koeffisient [1/K] | ± 0,07 % MW |
---|---|
Nøyaktighet (i måleområdet) | klasse 141: ± (2 % MW + 0,5 % MEW); klasse 344: ± (6 % MW + 0,6 % MEW) ; luftkvalitet til ISO 8573-1:2010; ved middels temperatur 73 °F |
Repeterbarhet | ± (0,4 % MW + 0,1 % MEW) |
Repeterbarhet [X16] | ± 0,2 |
---|---|
Egenskaper avvik [X16] | < ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line) |
Største TEMPCO av spennet [% MEW / 10 K] | ± 0,3 |
Største TEMPCO av nullpunktet [% MEW / 10 K] | ± 0,1 |
Nøyaktighet [K] | ± 0,5; (mediumflyt i grenseområdet for mengdemålingsområdet) |
---|
Responstid [s] | 0,10; (dAP = 0) |
---|---|
Demping prosess verdi dAP [s] | 0,00...5,00 |
Responstid [s] | 0,05 |
---|
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | T09 = 0,5 |
---|
Alternativer for parameterinnstilling | hysterese / vindu; normalt åpen / normal lukket; strøm/pulsutgang; skjermen kan roteres og slås av; Displayenhet; totalisator |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||
SDCI standard | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profiler | Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
SIO modus | ja | ||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||
Prosessdata analog | 8,00 | ||||
Behandle data binær | 2,00 | ||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 7,20 | ||||
Støttede DeviceIDs |
|
Omgivelsestemperatur [°F] | 32,00...140,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°F] | -4,00...185,00 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90,00 |
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 183,00 | ||||
Ul godkjenning |
|
||||
Direktivet for trykkutstyr | Lyd engineering praksis; kan brukes til stabile gasser væskegruppe 2 |
Vekt [g] | 731,00 |
---|---|
Materialer | PBT+PC-GF30; PPS GF40; rustfritt stål (1.4301 / 304); rustfritt stål (1.4305 / 303); stål (1.5523) galvanisert; 2.0401 (messing / CW614N); FKM |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4301 / 304); rustfritt stål (1.4305 / 303); FKM; keramikk glass passivert; PPS GF40; Al2O3 (keramikk); akryl |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling 1/2" NPT DN15 |
Display |
|
---|
Merknader |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|