Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1 |
---|---|
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling 1/2" NPT DN15 |
Måleområde |
|
---|
Måleområde |
|
---|
Måleområde |
|
---|
Applikasjon | for industrielle applikasjoner |
---|---|
Medier | Argon (Ar); karbondioksid (CO2); nitrogen (N2) |
Mediumtemperatur [°F] | 32,00...140,00 |
Trykklassifisering [bar] | 16,00 |
Trykklassifisering [psi] | 232,00 |
MAWP (for applikasjoner i henhold til CRN) [bar] | 16,00 |
Driftsspenning [V] | 18,00...30,00 DC; (til SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 100,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 1,00 |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1 |
---|
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal; analogt signal; Pulssignal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP |
Antall digitale utganger | 2 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250,00; (per utgang) |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00; (skalerbar) |
Maks. last [Ω] | 500,00 |
Puls utgang | forbrukt mengdemåler |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Lavstrømsgrense LFC |
|
|||
---|---|---|---|---|
Måledynamikk | 1:300 |
Pulsverdi | 0,040...4 000 000 scf |
---|---|
I trinn av | 0,020...1000 scf |
Pulslengde [s] | 0,007...2 |
Måleområde |
|
|||
---|---|---|---|---|
Skjermområde |
|
|||
Oppløsning |
|
|||
Sett punkt SP |
|
|||
Tilbakestill punkt rP |
|
|||
Analogt startpunkt ASP |
|
|||
Analogt endepunkt AEP |
|
|||
I trinn av |
|
Måleområde |
|
|||
---|---|---|---|---|
Skjermområde |
|
|||
Oppløsning |
|
|||
Sett punkt SP |
|
|||
Tilbakestill punkt rP |
|
|||
Analogt startpunkt ASP |
|
|||
Analogt endepunkt AEP |
|
|||
I trinn av |
|
Måleområde |
|
|||
---|---|---|---|---|
Skjermområde |
|
|||
Oppløsning |
|
|||
Sett punkt SP |
|
|||
Tilbakestill punkt rP |
|
|||
Analogt startpunkt ASP |
|
|||
Analogt endepunkt AEP |
|
|||
I trinn av |
|
Måleområde [°F] | 32,00...140,00 |
---|---|
Skjermområde [°F] | 10,50...161,50 |
Oppløsning [°F] | 0,50 |
Sett punkt SP [°F] | 32,50...140,00 |
Tilbakestill punkt rP [°F] | 32,00...139,50 |
Analogt startpunkt [°F] | 32,00...118,50 |
Analogt endepunkt [°F] | 53,50...140,00 |
I trinn av [°F] | 0,50 |
Repeterbarhet [X17] | ± 1,5 |
---|---|
Nøyaktighet (i måleområdet) | ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (betingelser: installasjon til DIN ISO 2533; installasjon i rør: DN15) |
Nøyaktighet [K] | ± 2; (mediumflyt i grenseområdet for mengdemålingsområdet) |
---|
Responstid [s] | 0,10; (dAP = 0) |
---|---|
Demping prosessverdi dAP i trinn [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 |
Alternativer for parameterinnstilling | Strømningsovervåking; antall meter; Forhåndsinnstilte teller; hysterese / vindu; normalt åpen / normal lukket; strøm/pulsutgang; skjermen kan roteres og slås av; Displayenhet; Valg af medium |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||
Profiler | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO modus | ja | ||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||
Prosessdata analog | 3,00 | ||||
Behandle data binær | 2,00 | ||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 4,10 | ||||
Støttede DeviceIDs |
|
Omgivelsestemperatur [°F] | 32,00...140,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°F] | -4,00...185,00 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90,00 |
Beskyttelse | IP 65 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||
MTTF [ANN] | 227,00 | ||||||||
Direktivet for trykkutstyr | Lyd engineering praksis; kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel |
Vekt [g] | 925,50 |
---|---|
Materialer | PBT-GF20; PC; PC; rustfritt stål (1.4301 / 304); FKM |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4301 / 304); keramikk glass passivert; PEEK; polyester; FKM; aluminium anodisert |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling 1/2" NPT DN15 |
Display |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Displayenhet | scfm; scfh; scf; °F |
Merknader |
|
|||
---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|