Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Måleområde |
|
|||
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1 innvendig tråd |
Installasjon | Justerbar til innvendige rørdiametre; (38...254 mm) |
---|---|
Medier | trykkluft |
Mediumtemperatur [°C] | 0,00...60,00 |
Trykklassifisering [bar] | 16,00 |
Trykklassifisering [MPa] | 1,60 |
Trykklassifisering [psi] | 232,00 |
MAWP (for applikasjoner i henhold til CRN) [bar] | 16,00 |
Driftsspenning [V] | 18,00...30,00 DC; (til SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 110,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 1,00 |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1 |
---|
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal; analogt signal; Pulssignal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP |
Antall digitale utganger | 2 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250,00; (per utgang) |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00; (skalerbar) |
Maks. last [Ω] | 500,00 |
Puls utgang | forbrukt mengdemåler |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måleområde | Måle - / innstillingsområde; Strømningsovervåking; Verdiene gjelder på: Ø 72 mm | |||
---|---|---|---|---|
Måleområde |
|
|||
Skjermområde |
|
|||
Oppløsning |
|
|||
Sett punkt SP |
|
|||
Tilbakestill punkt rP |
|
|||
Analogt startpunkt ASP |
|
|||
Analogt endepunkt AEP |
|
|||
I trinn av |
|
Pulsverdi | 1...1000 x 10³ |
---|---|
I trinn av | 1 Nm³ |
Pulslengde [s] | 0,7...2 (D = 72 mm) |
Måleområde [°C] | 0,00...60,00 |
---|---|
Skjermområde [°C] | -12,00...72,00 |
Oppløsning [°C] | 0,20 |
Sett punkt SP [°C] | 0,40...60,00 |
Tilbakestill punkt rP [°C] | 0,20...59,80 |
Analogt startpunkt [°C] | 0,00...45,00 |
Analogt endepunkt [°C] | 15,00...60,00 |
I trinn av [°C] | 0,20 |
Repeterbarhet [X17] | ± 1,5 |
---|---|
Nøyaktighet (i måleområdet) | ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (D = 72mm, T = 22 °C; standard volumstrøm: 50...850 Nm³/h) |
Nøyaktighet [K] | ± 2,5 (Q > 2 Nm³/h) |
---|
Responstid [s] | 0,10; (dAP = 0) |
---|---|
Demping prosessverdi dAP i trinn [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 |
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 30 (Q > 2 Nm³/h) |
---|
Alternativer for parameterinnstilling | Strømningsovervåking; antall meter; Forhåndsinnstilte teller; Temperaturovervåking; hysterese / vindu; normalt åpen / normal lukket; strøm/pulsutgang; skjermen kan roteres og slås av; Displayenhet; totalisator |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||
Profiler | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIO modus | ja | ||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||
Prosessdata analog | 3,00 | ||||
Behandle data binær | 2,00 | ||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 5,00 | ||||
Støttede DeviceIDs |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20,00...85,00 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90,00 |
Beskyttelse | IP 65 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 213,00 |
Vekt [g] | 539,50 |
---|---|
Materialer | PBT-GF20; PC; rustfritt stål (1.4301 / 304); FKM |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4401 / 316); rustfritt stål (1.4301 / 304); keramikk glass passivert; PEEK; polyester; FKM |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1 innvendig tråd |
Display |
|
---|
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|
endelig verdi av måleområdet referert til den indre rørdiameteren
|
|
---|