Måleområde [l/min] | 2,00...50,00 |
---|---|
Prosesstilkobling | Rp 3/4 |
Medier | Væsker; vann; glykol løsninger; kjølemidler |
---|---|
Mediumtemperatur [°C] | -10,00...100,00 |
Trykklassifisering [bar] | 40,00 |
Trykklassifisering [MPa] | 4,00 |
Driftsspenning [V] | 18,00...32,00 DC; (til SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 35,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Utgangssignal | analogt signal |
---|---|
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00 |
Maks. last [Ω] | 500,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måleområde [l/min] | 2,00...50,00 |
---|
Repeterbarhet [X16] | 1,00 |
---|---|
Målefeil [X16] | ± 5 |
Responstid [s] | < 0,01 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -15,00...80,00 |
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 778,00 |
Vekt [g] | 469,00 |
---|---|
Materialer | messing kjemisk nikkelbelagt; PP; rustfritt stål (1.4404 / 316L); aluminium anodisert; PA |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4401 / 316); messing; messing kjemisk nikkelbelagt; PP; PPS; O-ring: FKM |
Prosesstilkobling | Rp 3/4 |
Svitsje-sykluser mekanisk | 10 millioner |
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Merk | Vær oppmerksom på endret boligdesign! | ||
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|
Trykktap
|
|
---|