Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1 |
---|---|
Prosesstilkobling | Rp 1 |
Medier | Væsker; vann; glykol løsninger; kjølemidler |
---|---|
Mediumtemperatur [°C] | 0,00...85,00 |
Trykklassifisering [bar] | 25,00 |
Trykklassifisering [MPa] | 2,50 |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC; (til SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 15,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1 |
---|
Totalt antall utganger | 1 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal |
Elektrisk design | PNP |
Antall digitale utganger | 1 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Innstillingsområde [l/min] | 5,00...100,00 |
---|
Repeterbarhet [X16] | 1,00 |
---|---|
Hysterese [l/min] | 3...6 |
Målefeil [X16] | ± 5 |
Responstid [s] | < 0,01 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -15,00...80,00 |
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 3 318,00 |
Vekt [g] | 1 066,90 |
---|---|
Materialer | messing kjemisk nikkelbelagt; PP; aluminium anodisert; PA |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4310 / 301); rustfritt stål (1.4301 / 304); PBT; messing kjemisk nikkelbelagt; PP; PPS; Polyolefin; O-ring: FKM |
Prosesstilkobling | Rp 1 |
Svitsje-sykluser mekanisk | 10 millioner |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Merk | Vær oppmerksom på endret boligdesign! | ||
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|
Trykktap
|
|
---|