Måleområde [l/min] | 0,30...25,00 |
---|---|
Prosesstilkobling | G 1/2 |
Applikasjon | Verktøymaskiner; Intern kjøling av bore |
---|---|
Medier | Væsker; vann; glykol løsninger; kjølemidler |
Mediumtemperatur [°C] | 0,00...60,00 |
Trykklassifisering [bar] | 200,00 |
Trykklassifisering [MPa] | 20,00 |
Driftsspenningstoleranse [%] | -15,00...10,00 |
---|---|
Driftsspenning [V] | 24,00 DC; (til SELV/PELV) |
Strømforbruk [mA] | 10,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Utgangssignal | analogt signal |
---|---|
Analog spenningsutgang [V] | 0,50...10,00 |
Min. last motstand [Ω] | 10 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måleområde [l/min] | 0,30...25,00 |
---|---|
Strømningsområde [l/min] | 75,00 |
Repeterbarhet [X16] | 1,00 |
---|---|
Målefeil [X16] | ± 5 |
Responstid [s] | < 0,01 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -15,00...80,00 |
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 3 004,00 |
Vekt [g] | 740,50 |
---|---|
Materialer | aluminium anodisert; PA |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4401 / 316); messing; aluminium anodisert; PU; O-ring: FKM |
Prosesstilkobling | G 1/2 |
Svitsje-sykluser mekanisk | 10 millioner |
Varer som leveres |
|
---|
Merknader |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|
|
|
---|