Måleområde [l/min] | 0,30...25,00 |
---|---|
Prosesstilkobling | G 3/4 |
Medier | Væsker; vann; glykol løsninger | |
---|---|---|
Mediumtemperatur [°C] | 10,00...180,00 | |
Trykklassifisering [bar] | 30,00 | |
Trykklassifisering [MPa] | 3,00 | |
Merknad om trykkvurdering |
|
Driftsspenningstoleranse [%] | -15,00...10,00 |
---|---|
Driftsspenning [V] | 24,00 DC; (til SELV/PELV) |
Strømforbruk [mA] | < 35,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Utgangssignal | analogt signal |
---|---|
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00 |
Maks. last [Ω] | 500,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måleområde [l/min] | 0,30...25,00 |
---|
Repeterbarhet [X16] | 1,00 |
---|---|
Målefeil [X16] | ± 5 |
Responstid [s] | < 0,01 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -15,00...80,00 |
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 1 380,00 |
Vekt [g] | 680,05 |
---|---|
Materialer | messing messing hvit bronsebelagt; PPS; kopperlegering; aluminium anodisert; PEI; silikon; O-ring: EPDM; FKM |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4401 / 316); rustfritt stål (1.4301 / 304); messing; messing kjemisk nikkelbelagt; PPS; O-ring: FKM; magnet: metallisk legering forniklet; To-komponent lim |
Prosesstilkobling | G 3/4 |
Svitsje-sykluser mekanisk | 10 millioner |
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Kabel: 0,3 m, silikon |
---|
|
|
---|