Måleområde |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1 innvendig tråd |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter | |
---|---|---|
Medier | Væsker; oljer (viskositet 150 mm²/s ved 40 °C) | |
Mediumtemperatur [°C] | -10,00...100,00 | |
Trykklassifisering [bar] | 100,00 | |
Trykklassifisering [MPa] | 10,00 | |
Merknad om trykkvurdering |
|
Driftsspenning [V] | 18,00...30,00 DC; (til SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 50,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | < 3,00 |
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal; analogt signal; frekvenssignal; IO-Link |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,00 |
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 150,00; (200: ...60 °C; Omgivelsestemperatur; 250: ...40 °C; Omgivelsestemperatur) |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00 |
Maks. last [Ω] | 500,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Frekvens av utgangen [Hz] | 0,00...10 000,00 |
Måleområde |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Skjermområde |
|
||||
Oppløsning |
|
||||
Sett punkt SP |
|
||||
Tilbakestill punkt rP |
|
||||
Frekvens endepunkt, FEP |
|
||||
I trinn av |
|
||||
Frekvens ved endepunkt FRP [Hz] | 10,00...10 000,00 | ||||
I trinn av [Hz] | 10,00 | ||||
Måledynamikk | 1:50 |
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Skjermområde |
|
||
Oppløsning |
|
||
Sett punkt SP |
|
||
Tilbakestill punkt rP |
|
||
I trinn av |
|
||
Frekvens startpunkt, FSP |
|
||
Frekvens endepunkt, FEP |
|
||
Frekvens ved endepunkt FRP [Hz] | 10,00...10 000,00 | ||
I trinn av [Hz] | 10,00 |
Nøyaktighet (i måleområdet) | ± 5 % MEW; (Q > 1 l/min; 20...70 °C Mediumtemperatur) |
---|---|
Repeterbarhet | ± 1 % MEW |
Temperatur drift | 0,029 °C / K |
---|---|
Nøyaktighet [K] | 3 K (25°C; Q > 1 l/min) |
Responstid [s] | 0,01 |
---|---|
Demping prosess verdi dAP [s] | 0,00...5,00 |
I trinn av [s] | 0,10 |
Demping for den analoge utgangen dAA [s] | 0,00...5,00 |
I trinn av [s] | 0,10 |
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | T09 = 120 (Q > 1 l/min) |
---|
Alternativer for parameterinnstilling | hysterese / vindu; normalt åpen / normal lukket; Koblingslogikk; strøm/frekvensutgang; demping for koblingsutgang / analog utgang; skjermen kan roteres og slås av; standard måleenhet; prosessverdi farge; kalibreringsfaktor |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||
SDCI standard | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profiler | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO modus | ja | ||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||
Prosessdata analog | 2,00 | ||||
Behandle data binær | 2,00 | ||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 3,20 | ||||
Støttede DeviceIDs |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...60,00 | ||
---|---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
||
Lagringstemperatur [°C] | -15,00...80,00 | ||
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 170,00 | ||||
Ul godkjenning |
|
||||
Direktivet for trykkutstyr | Lyd engineering praksis |
Vekt [g] | 1 571,50 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; messing kjemisk nikkelbelagt |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4401 / 316); rustfritt stål (1.4404 / 316L); messing (2.0371); messing kjemisk nikkelbelagt; PPS; O-ring: FKM |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1 innvendig tråd |
Svitsje-sykluser mekanisk | 10 millioner |
Display |
|
---|
Merknader |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|
|
|
---|