Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1 |
---|---|
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling 1/2" NPT |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter | ||
---|---|---|---|
Medier | vann; glykol løsninger; luft; Oljer | ||
Merk på media |
|
||
Mediumtemperatur [°F] | -4,00...194,00 | ||
Trykklassifisering [bar] | 100,00 | ||
Trykklassifisering [psi] | 1 450,00 | ||
MAWP (for applikasjoner i henhold til CRN) [bar] | 100,00 |
Driftsspenning [V] | 18,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 100,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 10,00 |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1 |
---|
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal; analogt signal; frekvenssignal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antall digitale utganger | 2 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250,00 |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00; (skalerbar) |
Maks. last [Ω] | 350,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Frekvens av utgangen [Hz] | 0,00...1 000,00 |
Probelengde L [mm] | 26,60 |
---|---|
Driftsmodus | relativ; helt flytende; absolutt gassformig; (absolutt: referansemåling anbefales; Fabrikkinnstilling: relativ) |
Måleområde [°F] | -4,00...194,00 |
---|---|
Oppløsning [°F] | 0,50 |
Innstillingsområde [ft/s] | 0,00...9,85 |
---|---|
Største følsomhet [ft/s] | 0,15...9,85 |
Innstillingsområde [ft/s] | 0,00...19,50 |
---|---|
Største følsomhet [ft/s] | 0,15...9,85 |
Innstillingsområde [ft/s] | 0,00...328,00 |
---|---|
Største følsomhet [ft/s] | 6,00...328,00 |
Innstillingsområde [ft/s] | 0,00...656,00 |
---|---|
Største følsomhet [ft/s] | 6,00...328,00 |
Temperatur drift [cm/s x 1/K] | 0,01 fps x 1/K (< 68 °F; > 158 °F) |
---|---|
Temperaturgradient [K/min] | 100,00 |
Repeterbarhet | 0,05 m/s; (vann; strømningshastighet: 0,05...3 m/s) |
---|
Nøyaktighet | ± (7 % MW + 2 % MEW); (for relativ modus i området for maksimal følsomhet under følgende forhold:; vann: 68...158 °F; innløpslengde: 5 ft; DN25 (DIN 2448); monteringsposisjon i henhold til instruksjonene; Nøyaktigheten kan variere for andre medier og monteringsposisjoner.) |
---|---|
Repeterbarhet | 0,05 m/s; (vann; strømningshastighet: 0,05...3 m/s) |
Temperatur drift | ± 0,003 K/°F |
---|---|
Nøyaktighet [K] | ± 0,3 / ± 1; (vann; strømningshastighet: 1...9,85 fps / luft; strømningshastighet: > 32,8 fps) |
Responstid [s] | 0,50; (T09; vann; Glykol: 0,8 s; luft: 7 s; olje: 1,8 s; hver T09) |
---|
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 1,5 (T09); (vann; strømningshastighet: 1...9,85 fps) |
---|
Alternativer for parameterinnstilling | hysterese / vindu; normalt åpen / normal lukket; Koblingslogikk; strøm/frekvensutgang; Valg af medium; Demping; Lær funksjon; skjermen kan roteres og slås av; standard måleenhet; prosessverdi farge |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||||||
Profiler | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||
SIO modus | ja | ||||||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||||||
Prosessdata analog | 2,00 | ||||||||
Behandle data binær | 2,00 | ||||||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 3,00 | ||||||||
Støttede DeviceIDs |
|
Omgivelsestemperatur [°F] | -40,00...176,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°F] | -40,00...212,00 |
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 143,00 | ||||
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 251,50 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); rustfritt stål (1.4310 / 301); PBT-GF20; PBT-GF30 |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling 1/2" NPT |
Display |
|
---|
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|