Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1 |
---|---|
Prosesstilkobling | Ø 8 mm |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Installasjon | Anbefalt for rørdiametre; ( 15...400 mm) |
Medier | luft |
Mediumtemperatur [°C] | -20,00...100,00 |
Trykklassifisering [bar] | 50,00 |
Trykklassifisering [MPa] | 5,00 |
MAWP (for applikasjoner i henhold til CRN) [bar] | 50,00 |
Driftsspenning [V] | 18,00...30,00 DC; (til SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 100,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 10,00 |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1 |
---|
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal; analogt signal; frekvenssignal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antall digitale utganger | 2 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250,00 |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00; (skalerbar) |
Maks. last [Ω] | 350,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Frekvens av utgangen [Hz] | 0,00...1 000,00 |
Probelengde L [mm] | 100,00 |
---|---|
Driftsmodus | relativ; absolutt gassformig; (absolutt: referansemåling anbefales; Fabrikkinnstilling: relativ) |
Skjermområde [m/s] | 0,00...36,00 |
Oppløsning [m/s] | 0,20 |
Sett punkt SP [m/s] | 2,00...30,00 |
Tilbakestill punkt rP [m/s] | 0,60...28,60 |
Analogt startpunkt ASP [m/s] | 0,00...24,00 |
Analogt endepunkt AEP [m/s] | 6,00...30,00 |
Frekvens endepunkt, FEP [m/s] | 6,60...30,00 |
Frekvens ved endepunkt FRP [Hz] | 100,00...1 000,00 |
Innstillingsområde [m/s] | 0,00...30,00 |
---|---|
Største følsomhet [m/s] | 0,60...30,00 |
Innstillingsområde [m/s] | 0,00...60,00 |
---|---|
Største følsomhet [m/s] | 0,60...30,00 |
Måleområde [°C] | -20,00...100,00 |
---|---|
Oppløsning [°C] | 0,20 |
Repeterbarhet | ± (3 % MW + 0,6 % MEW) |
---|
Nøyaktighet | ± (10 % MW + 2 % MEW); (referansevilkår: DN50; Innvendig diameter 51 mm; innenfor området for maksimal følsomhet: 20 °C / < 6 bar; Innføringsdybde: 15 mm; innløpsrørets lengde: 2,5 m; standard hastighet til DIN ISO 2533 på sensorspissen) |
---|---|
Repeterbarhet | ± (3 % MW + 0,6 % MEW) |
Temperatur drift | ± 0,005 K/°C |
---|---|
Nøyaktighet [K] | ± 2 / + 8; (gjennomstrømningshastighet > 20 % VMR og 20 °C: ± 2) |
Responstid [s] | 7,00 |
---|
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 30 (T09); (strømningshastighet: ≥ 10 m/s) |
---|
Alternativer for parameterinnstilling | hysterese / vindu; normalt åpen / normal lukket; Koblingslogikk; strøm/frekvensutgang; Valg af medium; Demping; Lær funksjon; skjermen kan roteres og slås av; standard måleenhet; prosessverdi farge |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||||
Profiler | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
SIO modus | ja | ||||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||||
Prosessdata analog | 2,00 | ||||||
Behandle data binær | 2,00 | ||||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 3,00 | ||||||
Støttede DeviceIDs |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...80,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...100,00 |
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 131,00 | ||||
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 295,05 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30 |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Prosesstilkobling | Ø 8 mm |
Display |
|
---|
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|