radaravstandssensor
R2D100
R2DAAF6KG/US/IO-Link
radaravstandssensor
R2D100
R2DAAF6KG/US/IO-Link
- Lang rekkevidde og et bredt temperaturområde
- Pålitelige målinger selv i nedbør, tåke, støv og smuss
- Samtidig deteksjon av avstand og hastighet
- Driftsmoduser kan stilles inn i henhold til den spesifikke applikasjonen
- Intuitivt oppsett og visualisering av de målte dataene ved hjelp av ifm Vision Assistant-programvaren
Bruksområdet til enheten avhenger av grunnfrekvensen som brukes og landet den brukes i. Du finner en oversikt i bruksanvisningen og her.
Produktegenskaper
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link |
---|---|
Hus | rektangulær |
Dimensjoner [mm] | 80,00 x 80,00 x 45,00 |
Elektrisk design | PNP/NPN; (parameteriserbar) |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Applikasjon
Radiogodkjenning for | EU/RED; Storbritannia | |
---|---|---|
Merknad om radiogodkjenning |
|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC; (til SELV/PELV ; energi-begrensede kretser i henhold til IEC/UL 61010-1 3. utgave, klasse 9.4) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 300,00; (middelverdi: 150 mA) |
Strømforbruk [W] | 21,00; (maksimal) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [ms] | 1 000,00 |
Arbeidsfrekvens [GHz] |
|
|
---|---|---|
Gjennomsnittlig spektraltetthet EIRP [dBm/MHz] |
|
|
Gjennomsnittlig sendereffekt EIRP [dBm] |
|
Innganger / utganger
Totall antall innganger og utganger | 3 |
---|
Innganger
Innganger |
|
---|
Utganger
Totalt antall utganger | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Utgangssignal |
|
||||
Beskyttelse mot kortslutning | ja | ||||
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert | ||||
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00, invertible; (skalerbar) |
---|---|
Maks. last [Ω] | 500,00; (< 250 Ω: Ub 16...30 V DC; 250...500 Ω: Ub 18...30 V DC) |
Analog spenningsutgang [V] | 0,00...10,00, invertible; (skalerbar) |
Min. last [Ω] | 2 000,00 |
Elektrisk design | PNP/NPN; (parameteriserbar) |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200,00 |
Deteksjonsområde
Rekkevidde [m] | 0,10...50,00; (refereres til E23014) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Blendervinkel sylindrisk [°] [°] |
|
Måle - / innstillingsområde
Måleområde [m] | 0,10...50,00; (se diagram:) |
---|---|
Samplingsfrekvens [Hz] | 20,00 |
Nøyaktighet/avvik
Hysterese [mm] | 5,00; (parameteriserbar) |
---|---|
Temperaturkoeffisient analog utgang [X22] | ± 0,1 |
Skalerbar analog utgang [% av span] |
|
|
---|---|---|
Linearitetsfeil for analog utgang [% av span] |
|
|
Nøyaktig analog utgang [% av span] |
|
Programvare / programmering
Alternativer for parameterinnstilling | justerbar via IO-Link |
---|
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||||||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||||||||||||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||
Profiler |
|
||||||||||||||||
SIO modus | ja | ||||||||||||||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||||||||||||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 3,20 | ||||||||||||||||
IO-Link prosessdata (syklisk) |
|
||||||||||||||||
IO-Link-funksjoner (acyclical) | applikasjonsspesifikk tagg; driftstimer teller; antall utløserhendelser; intern temperatur; ROI innstilling; Schaltverzögerungen; Sender abschaltbar | ||||||||||||||||
Støttede DeviceIDs |
|
||||||||||||||||
Merk |
|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...80,00 | |
---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...85,00 | |
Beskyttelse | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (med påmonterte kontakter eller beskyttelseshetter) |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slagfasthet |
|
||||||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||||
Støtmotstand |
|
||||||||||||
Kontinuerlig støtmotstand |
|
||||||||||||
Rask temperaturendring |
|
||||||||||||
Saltspraytest |
|
||||||||||||
Elektrisk beskyttelse |
|
||||||||||||
MTTF [ANN] | 53,00 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 402,05 |
---|---|
Hus | rektangulær |
Montering | kan monteres innfelt |
Dimensjoner [mm] | 80,00 x 80,00 x 45,00 |
Materialer | hus: PA; radom: PEI; Forsegling: HNBR |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|
Diagrammer og grafer
Deteksjonsområde
|
|
---|
Andre data
Driftsmodus | standard | Lang rekkevidde, høy hastighet |
maks. avstand | 0,1...20 m | 0,25...30 m |
avstandsoppløsning | 100 mm | 360 mm |
horisontal vinkeloppløsning (asimut ) | 10 ° | 10 ° |
avstandsnøyaktighet | ± 5 mm | ± 15 mm |
maks. hastighet | ± 6 m/s | ± 15 m/s |
hastighetsoppløsning | ± 0,25 m/s | ± 0,38 m/s |
hastighetsnøyaktighet | ± 0,01 m/s | ± 0,04 m/s |
Svitsjefrekvens | 20 Hz | 20 Hz |
avstand | refereres til E23013 |
Oppløsning | for deteksjon av to objekter av samme størrelse |
Nøyaktighet | for et sterkt, punktformet mål |