Type av lys | infrarødt lys |
---|---|
Bildeoppløsning 3D [px] | 224,00 x 172,00 |
Åpningsvinkel 3D [°] | 60,00 x 45,00 |
Maks. lesehastighet [Hz] | 20,00 |
Applikasjon | utdata for 3D-bildedata |
---|
Driftsspenning [V] | 20,40...28,80 DC; (EN 61131-2) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 500,00; (toppstrøm pulserende; typisk verdi: 160) |
Strømforbruk [W] | 3,70 |
Beskyttelsesklasse | III |
Type av lys | infrarødt lys |
Bølgelengde [nm] | 850,00 |
Bildesensor | PMD 3D ToF-Chip |
Innvendig belysning | ja; (infrarød: 850 nm usynlig stråling LED) |
Driftsavstand [mm] | 50,00...3 000,00 | ||
---|---|---|---|
Merknad om bruksavstand |
|
||
Bildeoppløsning 3D [px] | 224,00 x 172,00 | ||
Åpningsvinkel 3D [°] | 60,00 x 45,00 | ||
Maks. lesehastighet [Hz] | 20,00 |
Måleområde [m] | < 30,00; (avhengig av innstillinger, objektstørrelse og reflektivitet) |
---|
Alternativer for parameterinnstilling | via PC med ifm Vision Assistant eller XML-RPC |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | Ethernet |
---|---|
Brukstype | parameterinnstilling; dataoverføring |
Antall Ethernet-grensesnitt | 1 | |||
---|---|---|---|---|
Transmisjonstandard | 10Base-T; 100Base-TX | |||
Overføringshastighet | 10; 100 | |||
Protokoll | TCP/IP | |||
Fabrikkinnstilling |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | -10,00...40,00 | ||
---|---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
||
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...85,00 | ||
Beskyttelse | IP 50 | ||
Maks. immunitet mot ytre lys [klx] | 8,00 |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||
Laserbeskyttelsesklasse | 1 | ||||||
Merknader om laserbeskyttelse |
|
||||||
Elektrisk beskyttelse |
|
||||||
MTTF [ANN] | 66,00 |
Vekt [g] | 265,50 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 80,00 x 43,50 x 21,00 |
Materialer | hus: diecast zinc; linse: floatglass; Belysningsenhet: PMMA Beskyttende deksler |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 1 m, PVC | |
Koblinger: 1 x RJ45 |
uten linseforvrengningskorreksjon | ||||
måleområde/avstand [m] | Lengde [m] | Bredde [m] | ||
0,50 | 0,60 | 0,40 | ||
1,00 | 1,10 | 0,80 | ||
1,50 | 1,70 | 1,30 | ||
2,00 | 2,30 | 1,70 | ||
2,50 | 2,80 | 2,10 | ||
3,00 | 3,40 | 2,50 |
måleområde/avstand [m] | Eksponeringstid | Repeterbarhet | Nøyaktighet [mm] |
Målte avstandsverdier (1 sigma) for grå objekter | |||
refleksjon 18 % [mm] | |||
0,1...0,25 | 200 | ± 5 | ± 5 |
0,25...0,5 | 400 | ± 5 | ± 5 |
0,5...1 | 1000 | ± 7 | ± 10 |
1...2 | 2000 | ± 15 | ± 20 |
2...3 | 2000 | ± 60 | ± 40 |
Repeterbarhet | |
refereres til | avstandsmåling for en individuell piksel |
Målt ved | bildets midtpunkt med medianfilter |
Omgivelsestemperatur | 20° C |
-10...+40° C [mm/K] |
0,2 |
typisk |
± 4 |
Målt ved | refleksjon 18...90 % |