Type av lys | infrarødt lys |
---|---|
Bildeoppløsning 3D [px] | 224,00 x 172,00 |
Åpningsvinkel 3D [°] | 58,00 x 44,00 |
Maks. lesehastighet [Hz] | 20,00 |
Applikasjon | utdata for 3D-bildedata |
---|
Driftsspenningstoleranse [%] | -15,00...20,00 |
---|---|
Driftsspenning [V] | 24,00 DC |
Strømforbruk [mA] | < 170,00; (middelverdi ved 24 VDC; toppstrøm pulserende: <350) |
Strømforbruk [W] | 4,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Type av lys | infrarødt lys |
Bølgelengde [nm] | 850,00 |
Bildesensor | PMD 3D ToF-Chip |
Innvendig belysning | ja; (infrarød: 850 nm usynlig stråling) |
Driftsavstand [mm] | 50,00...3 000,00 | ||
---|---|---|---|
Merknad om bruksavstand |
|
||
Bildeoppløsning 3D [px] | 224,00 x 172,00 | ||
Åpningsvinkel 3D [°] | 58,00 x 44,00 | ||
Maks. lesehastighet [Hz] | 20,00 |
Måleområde [m] | < 30,00; (avhengig av innstillinger, objektstørrelse og reflektivitet) |
---|
Alternativer for parameterinnstilling | via PC med ifm Vision Assistant eller XML-RPC |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | Ethernet |
---|---|
Brukstype | parameterinnstilling; dataoverføring |
Antall Ethernet-grensesnitt | 1 | |||
---|---|---|---|---|
Transmisjonstandard | 10Base-T; 100Base-TX | |||
Overføringshastighet | 10; 100 | |||
Protokoll | TCP/IP | |||
Fabrikkinnstilling |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | -10,00...40,00 | ||
---|---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
||
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...85,00 | ||
Beskyttelse | IP 50 | ||
Maks. immunitet mot ytre lys [klx] | 8,00 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||
Laserbeskyttelsesklasse | 1 | ||||||||
Merknader om laserbeskyttelse |
|
||||||||
Elektrisk beskyttelse |
|
Vekt [g] | 240,00 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 80,00 x 43,50 x 21,00 |
Materialer | hus: diecast zinc; frontlinse Illu: PMMA; frontlinse linse: floatglass |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 1 m, PVC |
RJ45_Steckverbinder | Koblinger: 1 x RJ45 |
---|
uten linseforvrengningskorreksjon | |||
måleområde/avstand [m] | Lengde [m] | Bredde [m] | |
0,50 | 0,50 | 0,40 | |
1,00 | 1,10 | 0,80 | |
1,50 | 1,60 | 1,20 | |
2,00 | 2,20 | 1,70 | |
2,50 | 2,70 | 2,10 | |
3,00 | 3,30 | 2,50 |
måleområde/avstand [m] | Eksponeringstid [µs] | Repeterbarhet | Nøyaktighet [mm] |
Målte avstandsverdier (1 sigma) for grå objekter | |||
refleksjon 18 % [mm] | |||
0,1...0,25 | 200 | ± 4 | ± 5 |
0,25...0,5 | 400 | ± 4 | ± 5 |
0,5...1 | 1000 | ± 6 | ± 10 |
1...2 | 2000 | ± 12 | ± 20 |
2...3 | 2000 | ± 50 | ± 40 |
Repeterbarhet | |
refereres til | avstandsmåling for en individuell piksel |
Målt ved | bildets midtpunkt med medianfilter |
Omgivelsestemperatur | 20° C |
-10...+40° C [mm/K] |
0,2 |
typisk |
± 4 |
målt ved en reflektivitet på 18–90 % |