Driftsspenning [V] | 10,00...32,00 DC |
---|
Totall antall innganger og utganger | 12 |
---|---|
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 8; Antall analoge innganger: 4; Antall digitale utganger: 4 |
Antall digitale innganger | 8 |
---|---|
Antall analoge innganger | 4 |
Analog inngang (strøm) [mA] | 0,00...20,00 |
Analog inngang (spenning) [V] | 0,00...10,00 |
Antall digitale utganger | 4 |
---|---|
Antall PWM-utganger | 4 |
Alternativer for parameterinnstilling | inn-/utgangsfunksjoner |
---|
Antall CAN-grensesnitt | 1 |
---|
MTTF [ANN] | 220,00 |
---|
Vekt [g] | 1 179,52 |
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
AMP-kontakt: |