Driftsspenning [V] | 8,00...32,00 DC |
---|
Totall antall innganger og utganger | 32 |
---|---|
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 16; Antall analoge innganger: 4; Antall frekvensinnganger: 4; Antall resistorinnganger: 2; Antall digitale utganger: 16; Antall analoge utganger: 2 |
Antall frekvensinnganger | 4 |
---|---|
Antall resistorinnganger | 2 |
Antall digitale innganger | 16 |
Antall analoge innganger | 4 |
Analog inngang (strøm) [mA] | 0,00...20,00 |
Analog inngang (spenning) [V] | 0,00...32,00 |
Antall digitale utganger | 16 |
---|---|
Antall analoge utganger | 2 |
Analog spenningsutgang [V] | 0,20...10,00 |
Antall PWM-utganger | 12 |
Antall PWM-I-utganger | 2 |
Alternativer for parameterinnstilling | inn-/utgangsfunksjoner |
---|---|
PLS-funksjon for IEC 61131-3 | ja |
Antall CAN-grensesnitt | 2 |
---|
MTTF [ANN] | 91,00 |
---|
Vekt [g] | 1 129,50 |
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|