Desentraliserte I/O-moduler kobler binære og analoge sensorer og aktuatorer til den mobile kontrolleren. De muliggjør desentralisert evaluering av sensorsignaler og styring av aktuatorer eller proporsjonalventiler.
Datautgang og innstilling av enhetens funksjoner håndteres via et CAN grensesnitt.
Modulene er spesielt egnet for mobile maskiner som anleggsmaskiner, landbruksmaskiner eller kommunale kjøretøy.
Ifm-produktutvalget inkluderer modeller med digitale, analoge og frekvensinnganger kombinert med digitale eller PWM-utganger.
Moduler for feltbruk tilbyr høye beskyttelsesklasser samt motstand mot støt og vibrasjoner. Enhetene tilbyr økte EMC nivåer og har en e1 typegodkjenning. Moduler som skal installeres i førerhus, kontrollpaneler eller kontrollbokser tjener til å koble betjenings- og displayelementer til CAN-bussen.