1. Homepage
  2. Producten
  3. IO-Link
  4. IO-Link processensoren
  5. Compacte stromingssensoren in roestvaststalen behuizing

IO-Link - compacte stromingssensoren in roestvaststalen behuizing

  • Betrouwbare bewaking van vloeibare en gasvormige media in pijpleidingen
  • Variabele procesaansluiting via adapters
  • Eenvoudige instelling van de schakelpunten voor een snelle inbedrijfstelling
  • Robuuste RVS-behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
  • LED-bargraph voor weergave van schakelpunt en stromingstoestand


Compacte stromingssensoren in RVS-behuizing

De stromingssensoren van de serie SI5 staan garant voor de betrouwbare bewaking van vloeibare en gasvormige media in pijpleidingen. Dankzij een groot aantal procesadapters kunnen de sensoren in bijna alle industriële toepassingen worden gebruikt. Ze worden vaak toegepast in koelcircuits, bijv. in staalfabrieken, in de automobielindustrie en in de glasproductie. In de waterhuishouding en in reinigingsprocessen in de levensmiddel- en drankenindustrie worden de sensoren eveneens toegepast.
De robuuste RVS-behuizing biedt een hoge veiligheid ook bij ruwe omgevingsvoorwaarden.
De afstelling op de stroming en de instelling van de schakelpunten worden met een druk op de knop bij het apparaat uitgevoerd. Stroming en schakelpunt worden via een meerkleurige ledketen ter plaatse aangegeven.
De elektronische vergrendeling voorkomt een onopzettelijk verstellen van de ingestelde waarde. De mogelijkheid om de parameters weer terug te zetten naar de fabrieksinstelling biedt extra veiligheid.