1. Homepage
  2. Producten
  3. IO-Link
  4. IO-Link processensoren
  5. Druksensoren voor toepassing in Ex-omgeving

IO-Link - druksensoren voor toepassing in Ex-omgeving

  • Voor toepassingen in explosiegevaarlijke zones
  • Twee schakeluitgangen, daarvan één als analoge uitgang programmeerbaar
  • Goed afleesbaar LED-display met 4 digits
  • Robuuste RVS-behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
  • Levensverwachting van meer dan 100 miljoen drukcycli


Druksensoren voor het gebruik in de EX-zone

De druksensoren van de serie PN0 hebben een volledig metalen behuizing van RVS en zijn geschikt voor het gebruik in explosiegevaarlijke gebieden.
De apparaten beschikken over een schakeluitgang die als maak- of verbreekcontact kan worden geprogrammeerd en een schaalbare analoge uitgang voor de uitgave van meetwaarden. De robuustheid van de meetcel en de hoge herhalingsnauwkeurigheid staan garant voor een goede langetermijnstabiliteit en een slijtvrij werken gedurende miljoenen drukcycli.
De parametrering gebeurt rechtstreeks via de knoppen bij de sensor. Een goed afleesbaar, afgeschuind en 180° draaibaar display gecombineerd met een intuïtieve bedienbaarheid maakt de snelle en comfortabele inbedrijfstelling mogelijk. De weergave van de drukeenheden (bar/mbar, kPa/MPa, psi) is vrij instelbaar. De elektronische vergrendeling beschermt het apparaat tegen ongewilde toegang