• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. IO-Link - 메인 페이지
  2. 시스템 개요
  3. PLC용 IO-Link

PLC 환경에서의 IO-Link

PLC (Programmable logic controllers)는 현대 자동화의 핵심입니다. 그러나 디지털화와 효율성 요구가 증가하는 시대에는 기존의 point-to-point 배선만으로는 더 이상 충분하지 않습니다. 오늘날 중요한 것은 유연성, 투명성, 모듈성이며, 바로 이 점이 IO-Link가 가진 장점입니다.

그냥 단순한 연결 이상입니다.

이 기술은 원활한 필드 레벨 통신을 통해 PLC를 미래 지향적인 컨트롤 센터로 전환합니다. IO-Link는 단순한 데이터 인터페이스 그 이상입니다: 이는 탈중앙화 기계 기술과 비용 효율적이고 표준화된 신호 처리를 가능하게 하는 핵심입니다.

IO-Link: 두 가지 주요 과제에 대한 간단한 솔루션

1. 모듈식, 탈중앙화, 미래 지향적: 체계적인 기계 컨트롤

IO-Link는 센서에서 컨트롤러까지 시그널 전송을 표준화합니다. 모든 센서는 시그널 타입에 관계없이 IO-Link 마스터를 통해 동일한 방식으로 연결됩니다. 이 의미는:

  • 아날로그, 디지털, 온도, 압력 등 모든 센서의 연결 방식이 동일함
  • 파라메터화는 컨트롤 시스템을 통해 중앙에서 수행됨
  • 모듈형 기계 컨셉을 훨씬 쉽게 구현 가능
  • 전문적인 기술 지식 없이도 결함이 있는 디바이스를 쉽게 교체 가능

이를 통해 투명성을 극대화하고 최소한의 노력으로 유연하고 확장 가능한 기계 아키텍처를 구축할 수 있습니다.

2. 더 적은 케이블. 더 낮은 비용. 더 강한 컨트롤.

IO-Link를 효율적인 배선 시스템으로 활용하십시오: IP67 등급의 IO-Link 마스터 모듈을 사용하는 경우, 컨트롤 캐비닛이나 특수 케이블 없이도 현장에서 직접 신호를 수집할 수 있습니다.

  • 표준화된 M12 케이블로 값비싼 단일 전선 대체.
  • 70 %까지 배선작업 감소.
  • 진단 및 상태 데이터는 마스터에서 직접 확인 가능.
  • 실시간 오류 감지 - 더 이상 긴 다운타임이 없음.

결과: 설치 시간이 단축되고, 자재 사용량이 줄어들며, 오류 발생 가능성이 낮아집니다.

이것이 바로 IO-Link가 PLC에 제공하는 진정한 가치입니다.

IO-Link의 장점을 한눈에

빠른 시운전 - 적은 노력
Plug & Work 기술을 통하여 디바이스가 자동으로 감지되고 파라메터화됩니다. 중앙 집중식 설정으로 수고를 줄이고 시스템을 더 빠르게 시작할 수 있습니다.

운영 효율성 향상
지속적인 통신은 마모, 신호 품질 또는 환경 영향에 대한 실시간 데이터를 제공하므로, 상태 기반 유지보수 및 시스템 가용성 극대화에 이상적입니다.

간편한 모듈화
현장에 직접 설치되는 분산형 IO-Link 마스터를 사용하면 중앙 컨트롤 장치에 배선할 필요가 없습니다. 모듈을 쉽게 추가, 이동 또는 교체할 수 있으므로, 요구사항에 따라 유연하게 확장할 수 있습니다.

표준화 및 비용 효율성
IO-Link는 센서의 타입이나 제조업체에 관계없이 모든 신호에 대해 통일된 구조를 제공합니다. 이렇게 하면 다양한 변형 제품 수를 줄이고, 스토리지 비용이 절감되며 유지보수가 간소화됩니다.

기존 point-to-point 배선과 IO-Link 컨트롤 시스템

기존 point-to-point 배선

기존 컨트롤 캐비닛 크기

  • 수백 개의 터미널 연결과 전선 경로에서는 오류가 쉽게 발생합니다.
  • 일반적으로 컨트롤 캐비닛에는 향후 확장을 위해 25~30%의 추가 공간이 내장되어 있습니다.
  • 향후 확장을 위해서는 기존 케이블을 활용하기 위한 광범위한 지식이 필요합니다.

디지털 및 아날로그 시그널

  • 디바이스에서의 ON/OFF 및 아날로그 신호는 노이즈 간섭에 취약합니다.
  • 디지털에서 아날로그로의 변환 과정에서 시그널 품질과 정확도가 저하되며, 이는 수집 단계부터 최종 처리 단계까지 영향을 미칩니다.

기존 센서 시스템

  • 하나의 센서가 유량과 온도처럼 여러 값을 제공하는 경우, 각 출력 값마다 별도의 배선이 필요합니다.
  • 연결을 위해 홈런 케이블 또는 직접 배선을 사용해야 하며, 이로 인해 수백 개의 배선 종단 작업이 발생하는 경우가 많습니다.

IO-Link 컨트롤 시스템

IO-Link를 사용한 소형 컨트롤 캐비닛

  • I/O는 현장 장착형이므로 캐비닛 크기가 줄어듭니다.
  • 컨트롤 비용을 약 35 % 절감할 수 있습니다.
  • 시운전 시간을 60 % 단축할 수 있습니다.

100 % 디지털 통신

  • IO-Link 마스터와 PLC 간의 이더넷 통신은 양방향 디지털 데이터 통신 경로를 제공합니다.
  • 장거리 배선 환경에서도 EMC 간섭이나 신호 손실이 발생하지 않습니다.
  • 순수 디지털 통신으로 데이터 전송 및 변환 오류를 최소화합니다.

IO-Link 파워 잠금해제

  • 대부분의 새로운 센서 기술은 이미 센서 비용을 높이지 않고도 IO-Link 통신을 제공합니다.
  • 산업 표준 3선식 코드세트는 유량, 온도, 히스토리 및 기타 진단과 같은 여러 프로세스 값을 단일 케이블을 통하여 전송합니다.
  • 자동 장치 교체 기능은 설정 파라메터를 한 센서에서 다른 센서로 몇 초 만에 전송하며, 센서 고장 시 다운타임을 최소화합니다.

어떤 IO-Link 마스터가 귀하의 어플리케이션에 가장 적합합니까?