• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. IO-Link - 메인 페이지
  2. 시스템 개요
  3. IIoT를 위한 IO-Link

IIoT에서의 IO-Link

산업 생산은 빠르게 진화하고 있으며, 점점 더 네트워크화되고 투명하며 효율적으로 변화하고 있습니다. 그렇다면 기존 기계가 산업용 사물 인터넷 (IIoT)의 지능형 부품이 되는 방법은 무엇입니까? 그 해답은 개방적이고 표준화되어 있으며, 통합하기 쉬운 시스템에 있습니다: IO-Link.

귀하의 기계. 귀하의 데이터. 귀하의 가능성.

강력한 소프트웨어 및 최신 통신 프로토콜과 결합된 IO-Link는 기존 시스템에서도 프로세스 최적화, 에너지 효율성 및 예지보전을 위한 완전히 새로운 가능성을 열어줍니다.

유연한 솔루션을 위한 열린 커뮤니케이션

ifm의 IO-Link 마스터는 단순한 인터페이스를 넘어 진정한 커뮤니케이션 전문가입니다. IO-Link 표준에 명시된 최신 IIoT 표준 통신 양식을 지원합니다:

MQTT
온프레미스 및 클라우드 기반 어플리케이션 모두에서 빠르고 간소화된 커뮤니케이션용입니다.
IO-Link 마스터는 선택한 데이터를 정해진 시간에 MQTT 브로커로 전송합니다.

OPC UA
구조화되고 플랫폼 간 데이터 공유 및 의미 정보용입니다.
IO-Link 마스터는 OPC UA 클라이언트가 언제든지 모든 데이터와 정보에 액세스할 수 있는 OPC UA 서버를 제공합니다.

REST API
웹 애플리케이션 및 고객별 솔루션에 쉽게 연결할 수 있습니다.
IO-Link 마스터는 put/get 명령어를 사용한 HTTP 요청을 통해 액세스할 수 있습니다.

이를 통해 생산 데이터를 moneo IIoT 플랫폼 또는 클라우드나 온프레미스의 타사 소프트웨어를 사용하든 상관없이 대시보드, ERP 시스템, 유지보수 플랫폼, 분석 솔루션으로 직접 전송할 수 있습니다.

모든 IO-Link 디바이스는 프로세스 정보, 파라메터, 진단 데이터 등과 같은 데이터를 표준화된 데이터 모델로 제공합니다. 다운스트림 시스템은 IODD (IO 디바이스 설명)를 사용하여 데이터를 자동 또는 수동으로 해석할 수 있습니다. IO-Link 표준 또는 IODD는 센서 데이터를 기계 판독할 수 있게 하고 센서, 마스터, 소프트웨어 간의 진정한 상호 운용성을 가능하게 합니다.

어플리케이션 사례: IIoT가 IO-Link와 함께 작동하는 방식

자동차 산업, 기계 공학, 또는 식품 생산 등 어떤 분야에서든 IO-Link는 실시간 데이터 기반 의사결정을 가능하게 합니다.

환경 그리고 자원 절약

에너지 모니터링 및 에너지 관리: 전기 에너지, 물, 압축 공기, 누출, 가스, 오일, 증기, 모터 전류 또는 온도 등의 센서 데이터를 수집하고 분석하여 목표 지향적인 절약 조치와 지속 가능한 운영을 실현합니다.

오류 예방 및 품질 관리

센서의 실시간 데이터는 프로세스 편차가 낭비나 다운타임으로 이어지기 전에 즉시 감지하여 문제를 예방합니다. 데이터 분석은 제품 품질과 KPI도 개선할 수 있습니다.

다운타임 방지 (상태 모니터링, 예지보전)

마모, 과도한 진동 또는 이상 징후를 조기에 감지하면 유지보수 노력이 줄어들고 설비 가용성이 높아집니다. 이렇게 하면 비용과 시간을 절약하고 스트레스를 줄일 수 있습니다.

투명한 생산

일관된 실시간 데이터 수집을 통해 추적성과 OEE 평가가 가능하며, 대시보드나 AI를 통해 언제 어디서나 접근이 가능합니다.

어플리케이션 사례의 데이터 출처는 어디입니까?

IO-Link는 기계와 시스템을 디지털화 컨셉에 통합하기 위한 표준입니다. 센서와 액추에이터에서 데이터와 정보를 추출하여 사용할 수 있도록 합니다. 따라서 IO-Link는 스마트 팩토리와 같은 사이버-물리 시스템의 기반이 됩니다. 통합은 간단하고 빠르며 제조사와 무관합니다. 이것이 바로 현대적이고 효율적인 디지털화입니다.

IO-Link가 제공하는 표준 기능을 그대로 활용할 수 있습니다.

  • plug & play를 통한 디바이스 교체 (백업 및 복원)
  • 파라메터, 식별 및 진단 데이터
  • IEC61131-9에 따른 글로벌 표준

moneo와 함께 Plug & Work

IIoT 플랫폼 moneo는 IIoT를 시작하기에 이상적인 솔루션입니다: 연결된 IO-Link 장치를 자동으로 감지하고 데이터를 직관적으로 시각화하며 구조화된 분석을 가능하게 합니다. Plug & play 기능을 통하여 IT 전문 지식이나 오랜 시간이 걸리는 통합 작업 없이도 단 몇 분 만에 moneo를 사용할 수 있습니다.

moneo는 실시간 데이터를 표시할 뿐만 아니라 상태 모니터링, 알람, 동향 분석, 에너지 소모량 또한 한눈에 확인할 수 있습니다. 이러한 속도와 간편함은 특히 레트로핏 프로젝트에서 결정적인 장점이 됩니다.

moneo remoteConnect를 사용하면 제조업체와 관계없이 moneo 클라우드에서 직접 PLC, 서버, 센서 및 기타 네트워크 디바이스에 원격으로 액세스할 수 있습니다. IO-Link를 사용하면 센서/액추에이터 레벨까지 상세한 진단이 원격으로도 가능합니다.

IIoT 디바이스

추가적인 사이버 보안 및 확장성 요구사항을 위해 ifm은 다양한 IIoT 및 엣지 디바이스 포트폴리오를 제공합니다..
또한 코드가 필요 없는 no-code 솔루션을 제공하여 쉽게 통합할 수 있습니다. 디지털화 프로젝트에 추가 커뮤니케이션 옵션도 사용할 수 있습니다.

어떤 IO-Link 마스터가 귀하의 어플리케이션에 가장 적합합니까?