最も重要な情報をここにまとめました。
難しい表面でも接触なしで連続レベル測定
困難な表面向けの別の選択肢
超音波センサーが超音波領域で音波を送受信します。検出対象の物体が音波を反射し、タイムオブフライトの測定により距離情報を判断します。光電センサーとは異なり、色や透明度、物体表面の光沢に影響されません。包装技術のブリスターパックや食品業界で使用される透明プラスチック容器などを、高い信頼度で検出できます。
高性能
M18形状のifm超音波センサーは、 不感区域が特に小さく、検出距離は通常でははるかに大型のセンサーでのみ達成できる長さです。汚れがひどくても動作の信頼性が高いため、光電センサーでは限界であるようなアプリケーションでも使用できます。
IO-Linkタイプによる付加価値
ifmのIO-Link付き超音波センサーは以下の利点を提供します。