You probably do not come from: Japan. If necessary, change to: United States
  1. IO-Linkを備えた振動センサ
  2. 製品バージョンとスタータキット

振動解析を始めましょう

すべてのアプリケーションに適したソリューション

VVB001は汎用的にパラメータ設定されています。IO-Linkからアプリケーションに合わせてパラメータを調整します。

機械のタイプと速度に応じて、VVBシリーズの事前設定されたバージョンを使用できます。

 

大型機械

0.3~500 MW

中型機

15~300 kW

高速機械
600 rpm以上

VVB010

VVB020

低速機械
120~600 rpm

VVB011

VVB021

IO-Linkによる状態監視 – スタータキット

スタータキットは、モータやファン、ポンプその他のシンプルな機会の状態監視に使用されます。有利な価格で、必要なコンポーネントが全て含まれ、実装が簡単で機械を損傷から保護します。

スタータキットのメリット

  • 機械の状態監視を、衝撃、疲労、摩擦、温度のリアルタイム表示により自動化
  • 振動特性値v-RMSを使用する、機械の実際の稼働時間の記録
  • IO-Link経由で産業用Ethernetシステムにシームレスに統合
  • 既存の制御ネットワークをプロセス制御とリアルタイムメンテナンスに活用
  • コントロールキャビネットや広範なケーブル配線は不要