You probably do not come from: Japan. If necessary, change to: United States

溶接アプリケーションの磁気位置センサー

コンパクトな設計ながら堅牢で耐衝撃性、付着防止コーティングで溶接スパッタの付着を防止

  • 付着防止コーティングで溶接スパッタの付着を防止
  • センサーを保護するカバーを通して物体検出
  • センサーの汚れがひどい場合でも信頼性の高いスイッチング信号
  • 金属製の検出面により堅牢で耐衝撃性
  • 限られたスペース向けの省スペース形状

厳しい環境向け
ifmの新しい小型パワーパックは、溶接アプリケーションの過酷な環境向けです。 付着防止コーティングが溶接スパッタの付着を防止し、溶接スパッタは堅牢な金属外装から滑り落ちます。 強い汚れと衝撃の場合でも、センサーは確実に機能し、常に安全な動作を保証します。

カバーを通した非接触の検出
センサーは追加の保護機能を提供する非強磁性のカバーを通して物体を検出できます。 低コストのカバーは技術スタッフでなくても簡単に交換できます。