IO-Link機能を備えたO6レーザーセンサー、透過型、ミラー反射型、背景抑制機能付き拡散反射型
小さな物体の検出に最適なレーザーセンサー
レーザークラス1の新しいO6センサーは、従来の赤色光センサーで対応できなかった小さな物体を確実に検出します。 標準仕様でIO-Linkを備えています。
IO-Linkで幅広いアプリケーションに対応
アナログセンサー同様、IO-Linkによりmm単位で距離値を供給できます。 したがって、バイナリ拡散反射型のレーザーセンサーで高精度な距離測定が可能になります。 長さと高さを監視するアプリケーションに対応できます。 さらに、部品の有無や取付け位置検知のような検査タスクも可能です。 センサーの検出距離は100mmで色の違う検出体も確実に測定します。 IO-Linkにより、インダストリー4.0を見据えた準備に最適です。